(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LH-200
L型クランプ LHタイプ Lガタクランプ

L型クランプ LHタイプ LH-200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,753円
税込単価
7,428円

【特長】・懐の深さ(mm):120●耐締付力(kg):700●最大口開き寸法(...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フレーム寸法(mm)A:
    21.4
  • フレーム寸法(mm)B:
    10.4
  • ふところ(mm):
    120
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 最大締付圧力(kg):
    700

(i)ご注意

  • ネジ部には、時々注油してください。
  • ネジ部には、時々注油してください。

Loading...

LH-200 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LH-200

200
4981116119106
1300.0
853-4766
310

1個

6,753( 7,428円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・懐の深さ(mm):120●耐締付力(kg):700●最大口開き寸法(mm):500
・強力型フレームを使用しており、LDタイプより強圧着が可能です。
【用途】
・木工・機械作業などに。
【材質】
・特殊鋼

(i)ご注意

  • ネジ部には、時々注油してください。
  • ネジ部には、時々注油してください。

LH-200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ LHタイプの型番LH-200のページです。
型番LH-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ LHタイプ

L型クランプ LHタイプ

    L型クランプ LHBタイプ

    L型クランプ LHBタイプ

      L型クランプ(木ハンドル)

      L型クランプ(木ハンドル)

        強力Cクランプ KCシリーズ

        強力Cクランプ KCシリーズ

          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

          L型クランプ(強力型)用パッド,ジョイント,ナット(スタンダードタイプ)

            C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

            C型ハンドルクランプ GTHC-50・75・100

              L型クランプ LDタイプ

              L型クランプ LDタイプ

                L型クランプ(標準タイプ)

                L型クランプ(標準タイプ)

                  エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

                  エホマクランプ木ハンドル(木柄付)

                    L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                    L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                      L-クランプ(鉄工用)CR-J06

                      L-クランプ(鉄工用)CR-J06

                        アルミC型クランプ

                        アルミC型クランプ

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                          ライトクランプ(アルミ合金製)

                            メーカー アーム産業 アーム産業 トラスコ中山 E-Value トラスコ中山 ウィザ(旧:グレートツール) アーム産業 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SMATO(韓国ブランド) ウィザ(旧:アークランドサカモト) SK-11
                            通常価格 4,418円 5,396円 9,803円 406円 650円 580円 2,918円 5,584円 3,454円 3,971円 4,446円 764円 398円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   3日目~   1日目~   3日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 パーツ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ C型クランプ(B型・シャコ万) -
                            フレーム寸法(mm)A 21.4 21.4 - - - - 15.6 - - - - - -
                            フレーム寸法(mm)B 10.4 10.4 - - - - 7.5 - - - - - -
                            ふところ(mm) 120 120 - - - - 80 - - - - - -

                            L型クランプ LHタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LH-100
                            LH-1000
                            LH-150
                            LH-250
                            LH-300
                            LH-400
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm)

                            4,418円

                            ( 4,860円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10049811161190831200.0853-4763270

                            13,201円

                            ( 14,521円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100049811161192502400.0853-47641110

                            4,890円

                            ( 5,379円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            15049811161190901200.0853-4765270

                            7,120円

                            ( 7,832円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            25049811161191131400.0853-4767360

                            6,295円

                            ( 6,925円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            30049811161191201400.0853-4768410

                            7,840円

                            ( 8,624円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            40049811161191371600.0853-4769510

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました