(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

伸縮式折りたたみ作業台 ケージ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LG-18515
伸縮式折りたたみ作業台 ケージ サギョウヨウトウダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
790,626円
税込単価
869,689円

【特長】・全方向枠付きのFRP製作業台・天板の上に囲いと巾木があり、安全・安心...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(Kg):
    170
  • 材質1:
    グラスファイバー(FRP)
  • 天板寸法(mm):
    450×560
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    100mm(縮長時)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LG-18515 解除

Loading...

 
カタログを表示

LG-18515 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
天板高さ(m)
段数(段)
仮設工業会
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-18515

4968757087858
851-5060
61100.0
2.36~4.06
8~14
-

1個

790,626( 869,689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全方向枠付きのFRP製作業台
・天板の上に囲いと巾木があり、安全・安心に作業が行えます
・スタビライザーが付いており高い安定感を誇ります
・昇降面と背面が各々約30cmきざみで高さ調整ができます
・キャスターが合計6個付いており、フラットな場所では、立てた状態でも、折り畳んだ状態でも移動できます
・内側にだけ開く扉付きで、転落を防ぎます
・設置した状態で移動できる4輪キャスター付
・持ち運び・移動に便利な移動キャスター
【用途】
・工場、倉庫などでの作業に

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

伸縮式折りたたみ作業台 ケージの型番LG-18515のページです。
型番LG-18515に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

伸縮式折りたたみ作業台 ケージ

伸縮式折りたたみ作業台 ケージ

    折りたたみ式作業台 AG型

    折りたたみ式作業台 AG型

      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

      LGセーフティーステップ 折りたたみ式作業台

        折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

        折りたたみ式作業用踏台 MTステップ簡易階段S型(無段階角度調整タイプ)

          アルミ朝礼台

          アルミ朝礼台

            折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

            折りたたみ式作業用踏台 MTステップG型(キャスター付・高さ3段階調整タイプ)

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

              移動式踏台(スチール製・キャスター付)

                折りたたみ式作業用踏み台

                折りたたみ式作業用踏み台

                  アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                  アルミ合金製移動式作業台 DWS-D型

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                    コンステップ 折りたたみ式作業用踏台

                      折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                      折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                        折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                        折りたたみ式作業用踏み台 (手すりフルセット付)

                          作業台ライトステップ

                          作業台ライトステップ

                            メーカー 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 森山鉄工 長谷川工業 森山鉄工 日本ファイリング トラスコ中山 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ トラスコ中山 長谷川工業
                            通常価格 659,999円 40,088円 54,772円 41,828円 306,143円 67,500円 25,468円 99,461円 356,276円 60,466円 105,873円 202,976円 84,424円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目   11日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   5日目~   4日目   4日目   2日目   1日目  
                            最大使用質量(Kg) 170 - 135 - - - - - 120 - - - -
                            材質1 グラスファイバー(FRP) - アルミ合金 - - - - - - - - - -
                            天板寸法(mm) 450×560 - 360×230 - - - - - - - - - -
                            踏ざん踏面幅(mm) 100mm(縮長時) - 230 - - - - - - - - - -

                            伸縮式折りたたみ作業台 ケージのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LG-18509
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g) 天板高さ(m) 段数(段) 仮設工業会

                            659,999円

                            ( 725,999円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            4968757087896851-505948100.01.47~2.645~9-

                            高所作業台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました