(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,450円
税込単価
8,195円

【用途】・伸縮式はしご兼用脚立アルタワン用のオプション収納バッグです。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連商品
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    カーゴホールド
  • JANコード:
    4968757078054
  • トラスココード:
    851-5190
  • 質量(g):
    500.000

(i)ご注意

  • 商品に脚立は含まれません。

型番

LG-15040 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-15040

3個

7,450( 8,195円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・伸縮式はしご兼用脚立アルタワン用のオプション収納バッグです。
【商品仕様】
・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー・スカイスクレーパー
・ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)
・JANコード:4968757078054
・トラスココード:851-5190
・質量:500g

(i)ご注意

  • 商品に脚立は含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)の型番LG-15040のページです。
型番LG-15040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)

ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)

    ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)

    ハセガワ LG プロジェクトトレイ(工具トレイ)

      ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)

      ハセガワ LG ウィングスパン(上部支え)

        ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

        ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

          LG ワークステップ

          LG ワークステップ

            ピカ DWJ-96用横連結足場板

            ピカ DWJ-96用横連結足場板

              伸縮脚付足場台 PXGE-FX

              伸縮脚付足場台 PXGE-FX

                ピカ DWJ用アウトリガーセット

                ピカ DWJ用アウトリガーセット

                  折りたたみ作業台 CSF-A

                  折りたたみ作業台 CSF-A

                    伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                    伸縮足場板「のびテージ」 SAシリーズ

                      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                      ピカ DWJ-96用縦連結足場板

                        ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                        ピカ DWJ用手すりわく DXA、DWJ

                          足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                          足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション アルインコ ピカコーポレイション アズワン アズワン ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ
                            通常価格 7,450円 12,503円 9,881円 7,040円 7,717円 73,563円 30,925円 51,392円 42,093円 47,840円 76,313円 46,306円 40,725円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   8日目~   10日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ 関連商品 - - - - - - - - - - - -
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            詳細タイプ カーゴホールド - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4968757078054 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5190 - - - - - - - - - - - -

                            ハセガワ LG カーゴホールド(収納バッグ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしご関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました