(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,040円
税込単価
7,744円

【用途】・装着適用機種用のオプション調節脚です【商品仕様】・装着適用機種:アル...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • その他:
    オプション
  • 仕様1:
    レッグレベラー
  • JANコード:
    4968757078023
  • トラスココード:
    851-5184
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品に脚立は含まれません。

型番

LG-10106 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LG-10106

1個

7,040( 7,744円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・装着適用機種用のオプション調節脚です
【商品仕様】
・装着適用機種:アルタワン・ヒーロー・スカイスクレーパー
・ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)
・JANコード:4968757078023
・トラスココード:851-5184
・質量:1.6kg
【材質/仕上】
・主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • 商品に脚立は含まれません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)の型番LG-10106のページです。
型番LG-10106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

    足場台"アシバダイのび太郎"(脚部伸縮タイプ)

      LG ワークステップ

      LG ワークステップ

        足場台 (脚部伸縮式)

        足場台 (脚部伸縮式)

          Proシリーズ 足場台 DL

          Proシリーズ 足場台 DL

            四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

            四脚アジャスト式足場台(すのこ式天場スライドタイプ)

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

              足場台 飛天馬 (天板・脚部伸縮式)

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                アルミ合金製作業台・脚立 マイティーステップ

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                  ピカ DWJ用アウトリガーセット

                    足場台(伸縮式・調整脚付)

                    足場台(伸縮式・調整脚付)

                      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                      足場台(脚部伸縮式) PXGE-WX

                        伸縮脚付足場台 PXGE-FX

                        伸縮脚付足場台 PXGE-FX

                          足場台 アルミ製・プロ用

                          足場台 アルミ製・プロ用

                            メーカー 長谷川工業 ナカオ 長谷川工業 トラスコ中山 長谷川工業 ピカコーポレイション ナカオ アルインコ ピカコーポレイション エスコ アルインコ アルインコ トラスコ中山
                            通常価格 7,040円 29,592円 7,717円 28,509円 52,800円 48,251円 39,123円 45,250円 51,392円 60,020円 40,725円 30,925円 18,775円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 脚部伸縮タイプ その他 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ 天板・脚部伸縮タイプ その他 その他 天板・脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ 脚部伸縮タイプ その他
                            その他 オプション - オプション - - - - - オプション - - - -
                            仕様1 レッグレベラー - ワークステップ - 折りたたみ式 - - - - - - - -
                            JANコード 4968757078023 - 4968757078016 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-5184 - 851-5183 - - - - - - - - - -

                            ハセガワ LG レッグレベラー(段差補正脚)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            足場台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました