(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロフト用はしご 最大使用質量100kg

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LFT26E
ロフト用はしご 最大使用質量100kg サギョウヨウフミダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,448円
税込単価
62,093円

【特長】・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています・フックは6mmピッチ...

詳細情報を確認する

Loading...

仕様

LFT26E【特長】
・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています。
・フックは6mmピッチで上下に可動します。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全長(m):2.59
・ステップ数(段):9
・正面有効幅:360mm
・踏ざん踏面幅:70mm
・オプションで手摺り取付可能
・JANコード:4969182240054
・トラスココード:851-5056
・質量:6.2kg
LFT31E【特長】
・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています。
・フックは6mmピッチで上下に可動します。
【商品仕様】
・最大使用質量(kg):100
・全長(m):3.11
・ステップ数(段):11
・正面有効幅:360mm
・踏ざん踏面幅:70mm
・オプションで手摺り取付可能
・JANコード:4969182240061
・トラスココード:851-5057
・質量:7.2kg
商品情報を表示

LFT26E の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
規格
Aマーク
仕様
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LFT26E

その他規格
Aマーク認定品
・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています。・フックは6mmピッチで上下に可動します。・最大使用質量(kg):100・全長(m):2.59・ステップ数(段):9
・正面有効幅:360mm・踏ざん踏面幅:70mm・オプションで手摺り取付可能・JANコード:4969182240054・トラスココード:851-5056・質量:6.2kg

1個

56,448( 62,093円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています
・フックは6mmピッチで上下に可動します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロフト用はしご 最大使用質量100kgの型番LFT26Eのページです。
型番LFT26Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロフト用はしご 最大使用質量100kg

ロフト用はしご 最大使用質量100kg

    アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

    アルインコ HBW用追加手摺 3.18m

      仮設タラップ ステップアップロード

      仮設タラップ ステップアップロード

        アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

        アルインコ 階段はしご 全長4.1m 最大使用質量150kg

          踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

          踏ざん幅木(EA903BR-2~4用)

            ピカ 上わく付き踏台 PFD型

            ピカ 上わく付き踏台 PFD型

              ナカオ ピッチ DW150

              ナカオ ピッチ DW150

                ナカオ ピッチ DW120

                ナカオ ピッチ DW120

                  ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                  ハセガワ ライトステップ DB用 アジャスター(4個セット)

                    折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                    折りたたみ作業用踏台(上枠付)

                      アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)

                      アルインコ 階段はしご用追加手摺(HC40型専用)

                        作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

                        作業用踏台「コンスタワー」 CEHシリーズ

                          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                          折りたたみ式作業用踏み台 MTステップ用オプション

                            メーカー アルインコ アルインコ 長谷川工業 アルインコ エスコ ピカコーポレイション ナカオ ナカオ 長谷川工業 アルインコ アルインコ アズワン 森山鉄工
                            通常価格 56,448円 23,256円 78,126円 170,508円 5,280円 11,000円 42,188円 37,188円 13,840円 105,873円 22,068円 229,905円 12,198円
                            通常出荷日 4日目   12日目   4日目   12日目   1日目   当日出荷可能 6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   12日目   12日目   8日目~  
                            商品タイプ 1連はしご - - 1連はしご - - - - - - - - -
                            最大使用質量(kg) 100 - - 150 - - - - - - - - -

                            ロフト用はしご 最大使用質量100kgのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LFT31E
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            規格 Aマーク 仕様 仕様2

                            75,083円

                            ( 82,591円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            規格無し-・パイプにかけるフック(4ヶ)標準装備しています。・フックは6mmピッチで上下に可動します。・最大使用質量(kg):100・全長(m):3.11・ステップ数(段):11・正面有効幅:360mm・踏ざん踏面幅:70mm・オプションで手摺り取付可能・JANコード:4969182240061・トラスココード:851-5057・質量:7.2kg

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました