(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20R

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20R

通常単価(税別)
136,578円
税込単価
150,236円

【特長】・全般の倣い加工やコーナーRの仕上加工に最も広く使用されていいます。【...

詳細情報を確認する

型番

LF-BE-20R 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-BE-20R

1個

136,578( 150,236円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・全般の倣い加工やコーナーRの仕上加工に最も広く使用されていいます。
【用途】
・R加工用。
【商品仕様】
・刃長(mm):150
・全長(mm):350
・シャンク径(mm):32
・刃径(mm):40
・刃径(mm):40
・アール半径(mm):20
・JANコード:4562114337237
・トラスココード:810-4604
・質量:2136g
【材質/仕上】
・ハイス(SKH57)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20Rの型番LF-BE-20Rのページです。
型番LF-BE-20Rに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20R

FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20R

    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃5.5R

    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃5.5R

      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6.5R

      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6.5R

        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6R

        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃6R

          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7.5R

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃7R

              FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8.5R

              FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8.5R

                FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8R

                FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃8R

                  FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9.5R

                  FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9.5R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9R

                    FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃9R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃4R

                      FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃4R

                        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃4.5R

                        FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃4.5R

                          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃3R

                          FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃3R

                            メーカー フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工 フクダ精工
                            通常価格 136,578円 14,773円 20,580円 16,170円 24,433円 21,213円 29,894円 27,233円 32,833円 31,364円 12,953円 13,510円 11,620円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            標準/追加工区分 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品 メーカー標準品

                            FKD ロング刃ボールエンドミル2枚刃20Rのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ハイスボールエンドミルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました