(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,962円
税込単価
15,358円

【特長】・強力マグネットで台車の背板に簡単取付けできます。・ハンドルを回してベ...

詳細情報を確認する

  • 本体/オプション:
    オプション
  • 奥行(mm):
    95
  • 高さ(mm):
    190
  • 色:
    グレー
  • 幅(mm):
    100
  • JANコード:
    4993091102783
  • 質量(g):
    880
  • トラスココード:
    828-5076
  • 材質1:
    ベルト:ナイロン
  • 材質2:
    本体:ポリプロピレン
  • タイプ:
    台車用荷締リール

(i)ご注意

  • 背板のない台車は取付けできません。

型番

LF-3037 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LF-3037

1個

13,962( 15,358円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力マグネットで台車の背板に簡単取付けできます。
・ハンドルを回してベルトの増締めができます。
・ベルトの固定はボタンを押してすばやく解除できます。
・ベルトは自動巻きリールの様に収納できます。
・屋外使用可能です。
【用途】
・台車に載せた荷物の固定・荷崩れ防止に。
【材質】
・ベルト:ナイロン
・本体:ポリプロピレン

(i)ご注意

  • 背板のない台車は取付けできません。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)の型番LF-3037のページです。
型番LF-3037に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)

Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)

    Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

    Reelex LocFIT(ロックフィット)横締め専用プレート (1枚入)

      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

      小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-W ホワイト

        ステンレス製ダンディ台車シリーズ

        ステンレス製ダンディ台車シリーズ

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

          125mm 固定/自在金具キャスター(EA520BK-7用)

            軽量樹脂製運搬車 カルティオ MPK-720-W

            軽量樹脂製運搬車 カルティオ MPK-720-W

              オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

              オートブレーキ式アルミ3輪バゲジカート

                スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                スチール台車/ダンディ 悪路用(グレー車輪 エアータイヤ・ノーパンクタイヤ)

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                  オールステンレス台車 (固定ハンドルタイプ)

                    小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                    小型樹脂製運搬台車 こまわり君 オプション部品 キャスタ

                      TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

                      TRUSCO 板物搬送台車 イタチ

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                        ハンドカーSM用 125Φ固定キャスタ

                          メーカー 中発販売 中発販売 三商 花岡車輌 エスコ 三商 金沢車輛 花岡車輌 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 三甲
                          通常価格 13,962円 450円 9,640円 45,535円 1,790円 14,850円 87,289円 50,727円 107,507円 396円 26,940円 1,144円
                          通常出荷日 1日目   1日目   7日目   19日目   1日目   当日出荷可能 10日目   3日目   4日目~   8日目   1日目   2日目   1日目  
                          本体/オプション オプション オプション - 本体 オプション - 本体 - 本体 - 本体 オプション
                          奥行(mm) 95 - - - - - - - - - - -
                          高さ(mm) 190 - - - - - - - - - - -
                          グレー - - - - - - - - - - -
                          幅(mm) 100 - - - - - - - - - - -

                          Reelex 台車用荷締リール LocFIT (ロック フィット)のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました