(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga スタートトラック用オートチャージャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga スタートトラック用オートチャージャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,001円
税込単価
12,101円

【特長】・過充電防止装置つきのオートチャージャーです。・充電しているバッテリー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LESA-6

1個

11,001( 12,101円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過充電防止装置つきのオートチャージャーです。
・充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
【用途】
・LEPT24用のオートチャージャー。
【商品仕様】
・出力電流:1.5A
・入力電圧AC100V
・トラスココード:782-4009
・質量:1.2kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga スタートトラック用オートチャージャーの型番LESA-6のページです。
型番LESA-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga スタートトラック用オートチャージャー

saga スタートトラック用オートチャージャー

    saga スタートブースター用オートチャージャー

    saga スタートブースター用オートチャージャー

      ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

      ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

        コードリール(定格電圧 AC250V)

        コードリール(定格電圧 AC250V)

          saga スタートトラック

          saga スタートトラック

            日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V

            日動 急速充電器 スーパーブースター60 60A 12V

              コンセントリール

              コンセントリール

                saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー

                saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー

                  saga シガーライター用接続コード

                  saga シガーライター用接続コード

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                    KB-30 コンセットリール コンセント盤固定型 30m 地絡保護専用型 温度センサー付

                      saga スタートブースター

                      saga スタートブースター

                        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                        NJ-101KES コードリール(温度センサー付) 10m 接地付 アースチェック付

                          Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                          Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 HASCO 三協リール 嵯峨電機工業 日動工業 日平機器 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                            通常価格 11,001円 8,925円 57,499円 37,870円 150,979円 43,270円 24,840円 33,024円 3,960円 25,942円 65,228円 10,406円 4,128円
                            通常出荷日 6日目   4日目   8日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   9日目   19日目   7日目   1日目   2日目  

                            saga スタートトラック用オートチャージャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました