(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga スタートブースター用オートチャージャー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga スタートブースター用オートチャージャー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,925円
税込単価
9,818円

【特長】・過充電防止装置つきのオートチャージャーです。・充電しているバッテリー...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LESA-5

1個

8,925( 9,818円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・過充電防止装置つきのオートチャージャーです。
・充電しているバッテリーが設定電圧になると自動的に充電を終了します。
【用途】
・SB-5000・SB-5000A用のオートチャージャー。
【商品仕様】
・出力電流:0.6A
・入力電圧AC100V
・トラスココード:782-3991
・質量:0.72kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

saga スタートブースター用オートチャージャーの型番LESA-5のページです。
型番LESA-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga スタートブースター用オートチャージャー

saga スタートブースター用オートチャージャー

    saga スタートトラック用オートチャージャー

    saga スタートトラック用オートチャージャー

      コードマック 三相200V

      コードマック 三相200V

        電源リール コードマック

        電源リール コードマック

          ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

          ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

            saga シガーライター用接続コード

            saga シガーライター用接続コード

              日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

              日動 急速充電器 スーパーブースター200 200A 12V/24V

                ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                ハタヤ コードマック 単相100V 6m アース付(ストッパーフリー)

                  コードリール(定格電圧 AC250V)

                  コードリール(定格電圧 AC250V)

                    MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                    MSB-AC3 コアドリル用メタセンアダプター

                      コードリール TNS (環境配慮型)

                      コードリール TNS (環境配慮型)

                        TRIENS コードリール AC125、250

                        TRIENS コードリール AC125、250

                          電源リール コードマック (コード10m仕様)

                          電源リール コードマック (コード10m仕様)

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド HASCO 嵯峨電機工業 日動工業 ハタヤリミテッド 三協リール ハタヤリミテッド 三協リール 三協リール ハタヤリミテッド
                            通常価格 8,925円 11,001円 71,083円 20,915円 57,499円 3,960円 120,522円 22,379円 37,870円 6,448円 54,845円 28,158円 31,058円
                            通常出荷日 4日目   6日目   5日目~   1日目   8日目   9日目   1日目   4日目~   1日目   2日目   7日目~   1日目~   1日目  

                            saga スタートブースター用オートチャージャーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました