(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

saga スタートトラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

saga スタートトラック

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
150,979円
税込価格
166,077円

【特長】・内部抵抗の小さい純鉛バッテリーを電源としていますので容量が小さいなが...

詳細情報を確認する

  • 電線長さ(m):
    1.4
  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    782-3983
  • 商品タイプ詳細:
    スタートトラック
  • JANコード:
    4571169241567
  • 質量(kg):
    18.2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

LEPT24

1個

150,979( 166,077円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・内部抵抗の小さい純鉛バッテリーを電源としていますので容量が小さいながらACCは12Vで800A超え24Vで400A超えを発揮します。
・オートチャージャー付きなので過充電の心配がありません。
・外部ヒューズつきなので接続時のボディーショートでバッテリーを破損することがありません。
【用途】
・12V車ならほとんどの車種、トラックなら大型トラックのエンジン始動やバッテリー乗せ買え時のバックアップ電源として。
【商品仕様】
・寸法:320mm×185mm×450mm
・寸法:320mm×185mm×450mm
・内蔵バッテリー:DC12V/16Ah×2
・ケーブル長:1.4m
・電圧計:デジタル
・横置可能
・DC12/24V兼用
・クランキング電流:最大700A
・クランキング時間:最大6秒間
・DC出力:15W時約28時間、40W時約8時間
・トラスココード:782-3983
・質量:7kg

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

saga スタートトラック

saga スタートトラック

    saga スタートブースター

    saga スタートブースター

      saga スタートトラック用オートチャージャー

      saga スタートトラック用オートチャージャー

        saga シガーライター用接続コード

        saga シガーライター用接続コード

          竹中 ACアダプター

          竹中 ACアダプター

            手巻き(温度センサー付) 5m

            手巻き(温度センサー付) 5m

              トクサンデーリール(温度センサー付)

              トクサンデーリール(温度センサー付)

                saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー

                saga スタートブースター/トラック用交換バッテリー

                  ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                  ハスコー インテリジェントバッテリーメンテナンス充電器 (1S入)_K9054067915

                    Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                    Rリーラー手巻き(温度センサー付) 5m

                      バッテリー自動給水装置

                      バッテリー自動給水装置

                        日動 自動充電器12V/24V兼用

                        日動 自動充電器12V/24V兼用

                          マルチバッテリークリップ

                          マルチバッテリークリップ

                            メーカー 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 嵯峨電機工業 竹中エンジニアリング ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 HASCO ハタヤリミテッド 嵯峨電機工業 日動工業 嵯峨電機工業
                            通常価格 150,979円 65,228円 11,001円 3,960円 2,982円 3,627円 9,936円 33,024円 57,499円 4,128円 41,678円 72,421円 5,800円
                            通常出荷日 4日目   7日目   6日目   9日目   4日目   5日目   1日目~   1日目   8日目   2日目   7日目~   1日目   4日目  
                            電線長さ(m) 1.4 1.0 - - 1.8 5 - - - 5 - 2 -
                            商品タイプ その他 充電器(バッテリー用) - - アダプター 電源リール 電源リール - - 電源リール - 充電器(バッテリー用) -
                            トラスココード 782-3983 782-7733 - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ詳細 スタートトラック - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571169241567 4571169242595 - - - - - - - - - - -

                            saga スタートトラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            電源リールカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました