(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDジューデンライト 30W/60Wタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDジューデンライト 30W/60Wタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
122,884円
税込単価
135,172円

【特長】・床置き、単管パイプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式...

詳細情報を確認する

  • 商品の種類:
    LED
  • 電源:
    充電式
  • 電圧(V):
    46.8/5200mAh(リチウムイオン電池)
  • 幅×高さ(mm):
    294×275
  • 充電器:
    リチウムイオン電池パック
  • 付属品:
    専用充電器/単管クランプ/プラ段収納ケース/防眩シート
  • 電源詳細:
    リチウムイオン電池(付属)
  • 充電時間:
    約3時間
  • 仕様:
    屋外用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LEF-30B 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
明るさ(lm)
JANコード
トラスココード
消費電力(W)
標準消費電力料金
質量(g)
奥行(mm)
点灯時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LEF-30B

2400
4930510313504
819-4035
30
0.81円/h
6100
363
連続8時間

1個

122,884( 135,172円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・床置き、単管パイプ、三脚に取り付けて高所照明と、マルチに使える充電式ライトです
・保管に便利なプラ段収納ケース入りです
・まぶしさを軽減する防眩シートを付属しています

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

LEDジューデンライト 30W/60Wタイプの型番LEF-30Bのページです。
型番LEF-30Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDジューデンライト 30W/60Wタイプ

LEDジューデンライト 30W/60Wタイプ

    [充電式]LED作業灯

    [充電式]LED作業灯

      ハンドクリップ

      ハンドクリップ

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

            IRIS 568990LEDベースライト 充電式

            IRIS 568990LEDベースライト 充電式

              機械取付用固定ホルダー

              機械取付用固定ホルダー

                FMC ランプクリップ BP エーコー

                FMC ランプクリップ BP エーコー

                  ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                  ハグハグライト(10.8V)バッテリ・充電器別売り

                    メーカー ハタヤリミテッド エスコ 日動工業 エーコー エーコー アイリスオーヤマ 嵯峨電機工業 エーコー マキタ
                    通常価格 122,884円 33,400円 1,098円 2,444円 2,472円 11,138円 5,000円 790円 3,771円
                    通常出荷日 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   5日目   1日目   6日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                    商品の種類 LED LED その他 蛍光灯 蛍光灯 - その他 - LED
                    電源 充電式 充電式 - - - - - - 充電式
                    電圧(V) 46.8/5200mAh(リチウムイオン電池) - - - - - - - -
                    幅×高さ(mm) 294×275 - - - - - - - -
                    充電器 リチウムイオン電池パック - - - - - - - -

                    LEDジューデンライト 30W/60Wタイプのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました