(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸井 BP用レンズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸井 BP用レンズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,900円
税込単価
3,190円

【特長】・BP-301用補修パーツです。【商品仕様】・レンズ、レンズ枠、ビスの...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • トラスココード:
    838-1292
  • 質量(g):
    11.000
  • 詳細タイプ:
    レンズ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LE-BP

1個

2,900( 3,190円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・BP-301用補修パーツです。
【商品仕様】
・レンズ、レンズ枠、ビスのセット
・トラスココード:838-1292
・質量:11g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

丸井 BP用レンズの型番LE-BPのページです。
型番LE-BPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸井 BP用レンズ

丸井 BP用レンズ

    丸井 MP用レンズ

    丸井 MP用レンズ

      ハイトゲージ用ホルダー BMD用

      ハイトゲージ用ホルダー BMD用

        丸井 鋭角アタッチメント

        丸井 鋭角アタッチメント

          部品 プロトラクター

          部品 プロトラクター

            丸井 150mmブレード

            丸井 150mmブレード

              スタンドSP-403以外対応

              スタンドSP-403以外対応

                丸井 200mmブレード

                丸井 200mmブレード

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                  プロトラクタ No.101(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                    レベルポイントM(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

                      マイクロプロトラクター

                      マイクロプロトラクター

                        丸井 300mmブレード

                        丸井 300mmブレード

                          丸井 600mmブレード

                          丸井 600mmブレード

                            メーカー 丸井計器 丸井計器 丸井計器 丸井計器 シンワ測定 丸井計器 丸井計器 丸井計器 新潟精機(SK) 新潟精機(SK) 丸井計器 丸井計器 丸井計器
                            通常価格 2,900円 2,594円 2,900円 6,868円 492円 3,887円 8,898円 5,757円 16,387円 31,634円 84,641円 6,800円 24,067円
                            通常出荷日 6日目   7日目   7日目   7日目   1日目~   7日目   7日目   9日目   10日目   10日目   1日目   7日目   7日目  
                            商品タイプ その他 - その他 その他 プロトラクター(分度器) - その他 その他 プロトラクター(分度器) スラントルール(ダイヤル式) プロトラクター(分度器) その他 その他
                            トラスココード 838-1292 838-1293 838-1291 838-1287 - 838-1288 838-1304 838-1289 - - 465-7403 838-1290 811-5221
                            質量(g) 11.000 7.000 34.000 30.000 - 38.000 490.000 50.600 - - 460.0 76.000 152.000
                            詳細タイプ レンズ - ホルダー 鋭角アタッチメント - - スタンド ブレード - - - ブレード ブレード

                            丸井 BP用レンズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度計カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました