(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

電動ラベルディスペンサー 383×370×265

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

電動ラベルディスペンサー 383×370×265

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
121,175円
税込単価
133,293円

【特長】・自動ラベル剥離機です。・ラベルを取ると次のラベルを自動送りし、取り易...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラベルライター
  • JANコード:
    4573335380230
  • 質量(g):
    6000.0
  • トラスココード:
    127-3897
  • 材質1:
    本体:アルミダイキャスト
  • 電源:
    AC100(50/60Hz)
  • 奥行(mm):
    366
  • 高さ(mm):
    277
  • 幅(mm):
    378

(i)ご注意

  • 透明ラベルは不可です。
  • 透明ラベルは不可です。
  • 透明ラベルは不可です。

型番

LDX8050 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LDX8050

1個

121,175( 133,293円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動ラベル剥離機です。
・ラベルを取ると次のラベルを自動送りし、取り易くします。
・フォトセンサー仕様により、ラベルの形・ピッチを問わず使用可能です。
【用途】
・ラベル貼り作業の効率UP、労務費軽減に。
【材質】
・本体:アルミダイキャスト

(i)ご注意

  • 透明ラベルは不可です。
  • 透明ラベルは不可です。
  • 透明ラベルは不可です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

電動ラベルディスペンサー 383×370×265の型番LDX8050のページです。
型番LDX8050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

電動ラベルディスペンサー 383×370×265

電動ラベルディスペンサー 383×370×265

    電動ラベルディスペンサー 295×370×265

    電動ラベルディスペンサー 295×370×265

      ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

      ラベルプリンタLP-30S用感熱紙ラベル

        ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ

        ラベルプリンタ LP-55S用フィーダ

          ラベルシール(プリンタ兼用)

          ラベルシール(プリンタ兼用)

            ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

            ラベルプリンタ テプラPRO(パソコン接続専用) SR5500P・SR5900P

              ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

              ラベルプリンタ“ビーポップミニ (ラミネートタイプ)

                3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                3M ラベルシール(レーザープリンタ)1面 (500枚入)

                  ビーポップ専用シート 100タイプ

                  ビーポップ専用シート 100タイプ

                    メーカー ELM ELM マックス(文具) マックス(文具) エーワン キングジム マックス(文具) スリーエムジャパン マックス(文具)
                    通常価格 121,175円 148,148円 9,400円 34,500円 1,120円 16,923円 44,201円 21,869円 11,292円
                    通常出荷日 4日目   4日目   5日目   5日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   6日目   1日目  
                    商品タイプ ラベルライター ラベルライター - - オプション ラベルライター ラベルライター - オプション
                    JANコード 4573335380230 4573335380223 - - - - - - -
                    質量(g) 6000.0 5000.0 - - - - - - -
                    トラスココード 127-3897 127-3890 - - - - - - -
                    材質1 本体:アルミダイキャスト 本体:アルミダイキャスト - - - - - - -

                    電動ラベルディスペンサー 383×370×265のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    ラベルライターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました