(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LD-300
L型クランプ LDタイプ Lガタクランプ

L型クランプ LDタイプ LD-300

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,751円
税込単価
5,226円

【特長】・懐の深さ(mm):80●耐締付力(kg):300●保護キャップ付●最...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 形態:
    Lクランプ/Fクランプ
  • フレーム寸法(mm)A:
    15.6
  • フレーム寸法(mm)B:
    7.5
  • ふところ(mm):
    80
  • 材質1:
    特殊鋼
  • 最大締付圧力(kg):
    300

(i)ご注意

  • ネジ部には、時々注油してください。
  • ネジ部には、時々注油してください。

Loading...

LD-300 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最大口開き(mm)
JANコード
質量(g)
トラスココード
全長(mm)
アーム長さ(mm)
取付穴径(mm)
外広げ幅(mm)
締付圧(kg)(30mm開き時)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD-300

300
4981116119052
600.0
853-4758
380
380
8
300
300

1個

4,751( 5,226円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・懐の深さ(mm):80●耐締付力(kg):300●保護キャップ付●最大口開き寸法(mm):500
・木工・仮止め・接着作業などに使用します。
・保護キャップ付のため相手を傷つけにくいです。
【用途】
・木工作業、接着、仮止め作業用。
【材質】
・特殊鋼
【セット内容】
・保護キャップ

(i)ご注意

  • ネジ部には、時々注油してください。
  • ネジ部には、時々注油してください。

LD-300で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型クランプ LDタイプの型番LD-300のページです。
型番LD-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型クランプ LDタイプ

L型クランプ LDタイプ

    L型クランプ LHBタイプ

    L型クランプ LHBタイプ

      GT クイッククランプ アルミ

      GT クイッククランプ アルミ

        強力Cクランプ KCシリーズ

        強力Cクランプ KCシリーズ

          ライトクランプ(アルミ合金製)

          ライトクランプ(アルミ合金製)

            アルミ合金Cクランプ

            アルミ合金Cクランプ

              イモノ C型クランプ

              イモノ C型クランプ

                L型クランプ SG-M型

                L型クランプ SG-M型

                  L型クランプ LHタイプ

                  L型クランプ LHタイプ

                    L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                    L型クランプ(標準・軽量タイプ) 軽量タイプ

                      L型クランプ 強力タイプ

                      L型クランプ 強力タイプ

                        ワンハンドクランプ

                        ワンハンドクランプ

                          平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                          平面アングルクランプ(鋼材直角固定溶接専用)

                            メーカー アーム産業 アーム産業 ウィザ(旧:グレートツール) E-Value SK-11 GISUKE ウィザ(旧:アークランドサカモト) ベッセイ アーム産業 トラスコ中山 トラスコ中山 ベッセイ トラスコ中山
                            通常価格 2,918円 5,396円 4,810円 406円 398円 334円 614円 15,878円 4,418円 3,971円 16,058円 12,206円 44,753円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   4日目   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体
                            形態 Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - C型クランプ(B型・シャコ万) - C型クランプ(B型・シャコ万) C型クランプ(B型・シャコ万) Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ Lクランプ/Fクランプ - -
                            フレーム寸法(mm)A 15.6 21.4 - - - - - - 21.4 - - - -
                            フレーム寸法(mm)B 7.5 10.4 - - - - - - 10.4 - - - -
                            ふところ(mm) 80 120 - - - - - - 120 - - - -

                            L型クランプ LDタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LD-150
                            LD-200
                            LD-250
                            LD-400
                            LD-500
                            LD-600
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            最大口開き
                            (mm)
                            JANコード 質量(g) トラスココード 全長(mm) アーム長さ(mm) 取付穴径(mm) 外広げ幅(mm) 締付圧(kg)(30mm開き時)

                            3,319円

                            ( 3,651円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1504981116119021500.0853-47552302308150300

                            3,539円

                            ( 3,893円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2004981116119038600.0853-47562802808200300

                            4,095円

                            ( 4,505円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            2504981116119045600.0853-47573303308250300

                            5,973円

                            ( 6,570円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4004981116119069700.0853-47594804808400300

                            7,200円

                            ( 7,920円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5004981116119076800.0853-47605805808500300

                            6,952円

                            ( 7,647円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6004981116119205900.0853-47616806808600300

                            クランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました