(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
61,875円 49,500円
税込単価
68,063円 54,450円

【特長】・グリップ感の良い曲線断面の支柱と足に負担をかけない幅広ステップです・...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 正面有効幅(mm):
    342
  • 踏ざん間隔(mm):
    262
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    90
  • 材質1:
    主要部:アルミ合金

(i)ご注意

  • パイプ及びパイプブラケットはオプションです。
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
規格
JANコード
トラスココード
全長(m)
質量(g)
昇降パイプ高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LD1-36

1連はしご
規格無し
4968757130363
851-4774
3.60
7900.0
2980~3229

1個

61,875円

49,500

( 54,450円 )

14日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・グリップ感の良い曲線断面の支柱と足に負担をかけない幅広ステップです
・踏ざんは足が疲れにくい90mmの幅広設計です
【用途】
・ロフトへの昇降用はしごに

(i)ご注意

  • パイプ及びパイプブラケットはオプションです。
  • はしごの長さや地理的な条件により、運送会社着店止め又は別途チャーター便費用が生ずることがあります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型の型番LD1-36のページです。
型番LD1-36に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型

    アルミ仮設階段梯子

    アルミ仮設階段梯子

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

      ピカ 枝打ちはしご SWE型

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

        ピカ 電柱はしご SWK型 電柱支え標準装備

          階段はしご

          階段はしご

            1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

            1.388-1.628m トラック昇降タラップ(アルミ製)

              枝打はしご EH型

              枝打はしご EH型

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                ピカ 2連はしごスーパージョブ2 JOB型

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                  1.64/1.79m トラック昇降はしご(アルミ製)

                    アルミ2連はしご HE2型

                    アルミ2連はしご HE2型

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                      伸縮はしごスーパーラダーSL型伸縮脚タイプ 4.3~4.8m

                        アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                        アルミ製 踏ざん幅広1連はしご FLW2.0型

                          二連はしごサンノテ

                          二連はしごサンノテ

                            メーカー 長谷川工業 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション 長谷川工業 ナカオ
                            通常価格 61,875円 184,363円 79,107円 70,126円 123,957円 106,200円 17,304円 71,268円 45,020円 43,789円 136,962円 70,816円 48,626円
                            通常出荷日 14日目   4日目   4日目   9日目   4日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 120 - 130 100 100 100 150 130
                            正面有効幅(mm) 342 - - - - - - - - - - 448 -
                            踏ざん間隔(mm) 262 300 - - - - - - - 335 - 330 -
                            踏ざん踏面幅(mm) 90 160 - - - - - - - - - 140 -
                            材質1 主要部:アルミ合金 主要部:アルミ合金 - - - - 主要部:アルミ合金 - - アルミ合金 - アルミ合金 -

                            アルミ製ロフト昇降用はしご LD1型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はしごカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました