(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
91,325円 ~ 160,875円  特別価格 
税込価格
100,458円 ~ 176,963円  特別価格 

【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(4個...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上

(i)ご注意

  • 引出には鍵は付いておりません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
摘要
トラスココード
質量(g)
引出し数
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
1200
450
引出し3個
129-5708
64000.0
3

1個

110,906円

93,660

( 103,026円 )

5日目

1200
600
引出し3個
129-5694
72000.0
3

1個

127,319円

107,508

( 118,259円 )

5日目

1500
450
引出し4個
129-5700
80000.0
4

1個

122,769円

103,666

( 114,033円 )

5日目

1500
600
引出し4個
129-5671
91000.0
4

1個

145,681円

123,013

( 135,314円 )

5日目

1800
450
引出し4個
129-4187
89000.0
4

1個

135,606円

114,519

( 125,971円 )

5日目

1800
600
引出し4個
129-5669
102000.0
4

1個

160,875円

135,842

( 149,426円 )

5日目

900
450
引出し2個
129-5732
49000.0
2

1個

91,325( 100,458円 )

5日目

900
600
引出し2個
129-5676
55000.0
2

1個

103,025円

86,994

( 95,693円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・収納に便利な引き出し付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・●ステンレス(SUS430)
・●No.4仕上

(i)ご注意

  • 引出には鍵は付いておりません。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。
  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

      ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

        キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

        キャビネット作業台 アジャスト付 EDW型 (両面/引出・ステンレス戸)

          一斗缶保管庫 (SUS304)

          一斗缶保管庫 (SUS304)

            ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

            ガラス引違保管庫(幅1760㎜) G-63

              吊り戸棚・ステンレス戸

              吊り戸棚・ステンレス戸

                ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

                ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

                  保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ

                  保管庫アジャスト付 (SUS430・一段式・ステンレス扉仕様) LAシリーズ

                    キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

                    キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

                      ステンレス収納庫(H900タイプ)

                      ステンレス収納庫(H900タイプ)

                        ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用

                        ステンレス保管庫 両開扉タイプ 上置・下置兼用/下置専用

                          収納庫(2枚引き戸)

                          収納庫(2枚引き戸)

                            メーカー シンコー シンコー シンコー シンコー トラスコ中山 ケニス マルゼン シンコー アズワン シンコー トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ
                            通常価格 91,325円 75,481円 59,231円 118,625円 269,609円 75,381円 46,366円 118,950円 76,180円 75,583円 117,451円 84,347円 47,421円
                            通常出荷日 5日目   5日目   5日目   5日目   13日目~   9日目~   8日目   5日目   9日目   5日目   8日目~   8日目   1日目   当日出荷可能
                            高さ(mm) 950 950 950 800 985 - 600 1750 950 800 900 - 690
                            材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430)●No.4仕上 - - - ●ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430)●No.4仕上 - - -
                            材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 ●No.4仕上 No.4仕上 - - - ●No.4仕上 - No.4仕上 - - -

                            ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました