(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

LEDコーンカバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

LEDコーンカバー

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
7,980円
税込価格
8,778円

【特長】・通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 雨天時は使用しないで下さい。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
色詳細
品名
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
その他
854-7541
青/白
コーンカバー

1個

7,980( 8,778円 )

4日目

グリーン/ホワイト
854-7542
-
コーンカバー

1個

7,980( 8,778円 )

4日目

レッド/ホワイト
854-7543
-
-

1個

7,980( 8,778円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のコーンにかぶせるだけで、超高輝度LED自発光コーンに変わります。
・センサー付きなので自動的に自動的に夜間点灯/昼間消灯します。
・フラッシュ発光なので遠くから認知出来ます。
【用途】
・夜間、暗所の危険認知に。

(i)ご注意

  • 雨天時は使用しないで下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

LEDコーンカバー

LEDコーンカバー

    電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

    電波同期式ソーラー工事灯 シグナルスター

      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

      工事灯用盗難防止装置 ピカロック

        ビューティー閃光灯

        ビューティー閃光灯

          トーグ コーンサイン

          トーグ コーンサイン

            ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

            ソーラー式工事灯(カットコーン)カットコーン差し込みタイプ

              ユニット コーンウエイト

              ユニット コーンウエイト

                コーンポケットカバー

                コーンポケットカバー

                  プリズムコーンカバー反射両面 KK

                  プリズムコーンカバー反射両面 KK

                    同期点滅式工事灯 フラッシュアイ

                    同期点滅式工事灯 フラッシュアイ

                      リングバー

                      リングバー

                        LEDライト ソーラーパンチ

                        LEDライト ソーラーパンチ

                          スコッチコーン

                          スコッチコーン

                            メーカー トーグ安全工業 キャットアイ 仙台銘板 グリーンクロス トーグ安全工業 キタムラ産業 ユニット ユニット 仙台銘板 キャットアイ トーグ安全工業 ミツギロン工業 ミツギロン工業
                            通常価格 7,980円 6,700円 586円 3,960円 6,340円 3,151円 773円 720円 6,410円 7,300円 897円 2,186円 1,638円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ カラーコーン カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション - - カラーコーン用オプション カラーコーン用オプション カラーコーン
                            幅×高さ(mm) 430×610 89×177 63.5×300 120×280 - 85×189 - - - - - 80×141.5 380×700
                            質量(g) 500 - - - 600.000 - - - - - - - -
                            材質1 塩ビ - - - アルミ板 - - - - - 塩ビ - -

                            LEDコーンカバーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カラーコーンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました