(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル演算ハカリ

デジタル演算ハカリ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,066円 ~ 90,347円
税込価格
83,673円 ~ 99,382円

【特長】・対面販売のスタンダードモデルです。・風袋引き機能は・実量引き・テンキ...

詳細情報を確認する

  • 分解能:
    1/3000
  • 質量(g):
    5000.0
  • 材質1:
    計量皿:ステンレス(SUS304)●本体は樹脂製です。
  • 載台寸法(mm):
    296×220
  • 全高(mm):
    120
  • 検定:
    国家検定品(新検則適合品)
  • センサー方式:
    ロードセル方式
  • 電源:
    AC100V

(i)ご注意

  • 非防水仕様
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。

型番

未確定3件の候補があります。

Loading...

型番
ひょう量(g)
最小表示(g)
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3000
1
838-4434
4562178500868

1個

76,066( 83,673円 )

5日目

6000
1(0~3kg)2(3~6kg)
838-4435
4562178500875

1個

90,347( 99,382円 )

5日目

15000
2(0~6kg)5(6~15kg)
838-4433
4562178500882

1個

84,709( 93,180円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対面販売のスタンダードモデルです。
・風袋引き機能は・実量引き・テンキー引き・プリセットキーによる登録引きの3方式です。
・釣り銭表示機能付です。
・消費税率変更にも対応します。
・流通小売業向きの料金ハカリです。
・秤量自動切替で広範囲の計量に対応できます。
【用途】
・量り売りの業種に。
【材質】
・計量皿:ステンレス(SUS304)●本体は樹脂製です。

(i)ご注意

  • 非防水仕様
  • 国家検定品のため、ご注文の時は使用地区をご指定ください。
■ウェイトチェッカ特集ページのご紹介
生産性と品質の向上が実現可能!A&D ウェイトチェッカ(重量選別機)の商品特長や導入事例などを幅広くご紹介

商品仕様

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル演算ハカリ

デジタル演算ハカリ

    デジタル重量台秤

    デジタル重量台秤

      一体型デジタル台秤

      一体型デジタル台秤

        高精度デジタル天秤

        高精度デジタル天秤

          Uスケール

          Uスケール

            高精度デジタル天秤(音叉振動式)

            高精度デジタル天秤(音叉振動式)

              小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

              小型クレーンスケール(吊りはかり) ATHシリーズ

                デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                デジタル体重計DP-7800PWシリーズ

                  無線プリンタ/印字用紙

                  無線プリンタ/印字用紙

                    イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                    イシダ デジタル防水台秤 IWQ-30RS/60RS

                      デジタル防水台秤 IWX-S

                      デジタル防水台秤 IWX-S

                        デジタル台はかり

                        デジタル台はかり

                          高精度電子天びん RJ-3200

                          高精度電子天びん RJ-3200

                            メーカー イシダ イシダ 寺岡精工 イシダ クボタ計装 イシダ JFEアドバンテック 大和製衡 大和製衡 イシダ イシダ 大和製衡 新光電子
                            通常価格 76,066円 86,387円 69,225円 108,869円 423,780円 101,749円 210,807円 115,800円 830円 200,857円 150,385円 457,600円 78,300円
                            通常出荷日 5日目   5日目   9日目   5日目   19日目   5日目   8日目~   5日目   4日目~   5日目   5日目   19日目   4日目  
                            分解能 1/3000 1/3000 - 1/30000 - - - - - 1/3000 1/3000 - -
                            質量(g) 5000.0 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体は樹脂製です。 計量皿:ステンレス(SUS304)●表示部は樹脂製です。 - 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:アルミダイキャスト - 計量皿:ステンレス(SUS304)●本体:樹脂製 - - - オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 オールステンレス仕様(SUS304)●表示部樹脂製・枠はステンレス製 - -
                            載台寸法(mm) 296×220 - - - - - - - - - - - -
                            全高(mm) 120 - - - - - - - - - - - -

                            デジタル演算ハカリのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はかりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました