(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LC-GH14-4
GH950 ダイヤモンドカッター

GH950 LC-GH14-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
56,704円 55,439円
税込単価
62,374円 60,983円

【特長】・電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。【用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    本体
  • 刃幅(mm):
    8
  • 最高使用回転数(rpm):
    6200
  • 材質1:
    工具鋼

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。 その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

型番

LC-GH14-4 解除

Loading...

LC-GH14-4 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
外径(mm)
刃厚(mm)
内径(mm)
JANコード
トラスココード
付属リング(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-GH14-4

358
3.2
22
4936091015493
852-3982
20
2500.0

1個

56,704円

55,439

( 60,983円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・電柱も切断可能な切れ味を誇る高強度コンクリート向けカッターです。
【用途】
・乾式エンジンカッター用
・電柱切断
・レジンコンクリート切断
・高強度コンクリート切断用

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。 その他、安全に使用いただくため、同梱の取り扱い説明書、ケース記載事項、ご使用の電動工具説明書を読みその指示に必ず従ってください。

LC-GH14-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

GH950の型番LC-GH14-4のページです。
型番LC-GH14-4に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

GH950

GH950

    三京 Lジャパンプロ

    三京 Lジャパンプロ

      コンクリ切断GH950 358×30.5

      コンクリ切断GH950 358×30.5

        三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

        三京 DIA WORKER BLADE 道路舗装用(最大切り込み深さ122mm)

          青いイナヅマEH

          青いイナヅマEH

            ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

            ダイヤモンドカッター“赤いイナヅマGX”(乾式)

              ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

              ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

                乾式ブレード

                乾式ブレード

                  ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                  ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                    三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                    三京 DIA WORKER BLADE エンジンハンドカッター用

                      ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                      ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                        真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                        真空溶着ダイヤモンドブレード“FR3”(乾湿兼用)

                          ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

                          ダイヤモンドホイールレーザーSL(乾式)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 呉英製作所 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 レヂトン ハスクバーナ ロブテックス
                            通常価格 45,222円 16,396円 58,002円 12,602円 20,337円 23,240円 30,399円 14,302円 14,503円 12,602円 14,503円 69,600円 38,743円
                            通常出荷日 8日目~   9日目   4日目   9日目   9日目   1日目~   1日目   6日目~   15日目   9日目   15日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            刃幅(mm) 8 - 8 - 8 6 - - - - - - -
                            最高使用回転数(rpm) 6200 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 工具鋼 - - - 台金:工具鋼 工具鋼 - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC-GH12-4
                            LC-GH12-5
                            LC-GH12-6
                            LC-GH14-3
                            LC-GH14-5
                            LC-GH14-6
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            刃厚
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 付属リング
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            45,222円

                            ( 49,744円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            3083224936091015448852-3978202000

                            45,222円

                            ( 49,744円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            308325.44936091015462852-397922.0・20.02000

                            45,222円

                            ( 49,744円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            308330.54936091015479852-398025.4・22.0・20.02000

                            56,704円

                            ( 62,374円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3583.2204936091015486852-3981-2500.0

                            56,704円

                            ( 62,374円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3583.225.44936091015516852-398322.0・20.02500.0

                            56,704円

                            ( 62,374円 )
                            1個 -

                            8日目

                            3583.230.54936091015523852-398425.4・22.0・20.02500.0

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました