(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユキワ Gキーレスチャック

ユキワ Gキーレスチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
17,995円
税込単価
19,795円

【特長】・マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用...

詳細情報を確認する

  • 最大把握径(mm):
    7.0以下
  • JANコード:
    4560120510293
  • トラスココード:
    837-7984
  • 重量(g):
    300
  • 全長(mm):
    68
  • 外径(mm):
    34
  • 接続テーパ:
    JT1

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

型番最大把握径(mm)
LC-65G7.0以下

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-65G

1個

17,995( 19,795円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マシニングセンターや治具ボーラーなどのツーリングとして高精度な加工用に十分威力を発揮します。
・キーレス方式なので手で回すだけでドリルの着脱が可能です。
・振れ精度超精密級30μ以下です。

LC-65Gで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユキワ Gキーレスチャックの型番LC-65Gのページです。
型番LC-65Gに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユキワ Gキーレスチャック

ユキワ Gキーレスチャック

    ユキワ Sキーレスチャック

    ユキワ Sキーレスチャック

      キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)

      キーレスドリルチャック 精密級(シルバー)

        キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)

        キーレスドリルチャック 超精密級(ゴールド)

          BT40/BT50 ニュードリルミルチャック

          BT40/BT50 ニュードリルミルチャック

            アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

            アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

              EYツールチェンジアダプタ

              EYツールチェンジアダプタ

                アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

                アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

                  ステンレスキーレスドリルチャック

                  ステンレスキーレスドリルチャック

                    ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)

                    ストレートシャンク ニュードリルミルチャック(サイドロック用)

                      キーレスドリルチャック(一般用)

                      キーレスドリルチャック(一般用)

                        JDA キーレスドリルチャック

                        JDA キーレスドリルチャック

                          噛み込み防止チャック 13mm

                          噛み込み防止チャック 13mm

                            メーカー ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 ユキワ精工 アルブレヒト ユキワ精工 アルブレヒト VERTEX ユキワ精工 アルブレヒト マーベル SK-11
                            通常価格 17,995円 13,037円 13,230円 16,670円 27,693円 55,193円 20,196円 39,271円 33,518円 11,379円 31,800円 6,151円 2,605円
                            通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   8日目   1日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   8日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            最大把握径(mm) 7.0以下 3.0以下 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560120510293 4560120510248 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 837-7984 837-7981 - - - - - - - - - - -
                            重量(g) 300 100 - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 68 48 - - - - - - - - - - -

                            ユキワ Gキーレスチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました