(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプ LC型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LC-180
クランプ LC型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
73,866円
税込単価
81,253円

【商品仕様】・ ロック装置付です。・無傷型のクランプです。・L型ブロック吊りで...

詳細情報を確認する

  • 基本使用荷重(t):
    0.2

Loading...

商品情報を表示

LC-180 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
使用有効寸法(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-180

851-6187
12000.0
180~190

1個

73,866( 81,253円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・ ロック装置付です。
・無傷型のクランプです。
・L型ブロック吊りです。
・基本使用荷重(t):0.2

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クランプ LC型の型番LC-180のページです。
型番LC-180に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプ LC型

クランプ LC型

    クランプ UC型

    クランプ UC型

      レールクランプ

      レールクランプ

        穴つり専用クランプ JSG型

        穴つり専用クランプ JSG型

          象印 ねじクランプ5t

          象印 ねじクランプ5t

            縦つり専用クランプ ASTL型

            縦つり専用クランプ ASTL型

              ビームクランプ スタンダードタイプ

              ビームクランプ スタンダードタイプ

                基礎ブロックつりクランプ EFG型

                基礎ブロックつりクランプ EFG型

                  コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

                  コンクリート製品用つりクランプ ECHS型

                    ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                    ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

                      横つりクランプ VAN型

                      横つりクランプ VAN型

                        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

                        横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

                          1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                          1.0ton 横吊クランプ(3-30mm)

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール 日本クランプ 象印 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ エスコ
                            通常価格 73,866円 31,200円 53,982円 31,219円 78,521円 66,715円 18,806円 46,977円 36,830円 57,209円 39,079円 90,868円 50,795円
                            通常出荷日 5日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   2日目   当日出荷可能
                            基本使用荷重(t) 0.2 - 1 0.2 5 - - 0.01~0.1 0.015~0.15 0.5 - 0.07~0.35 1

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LC-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード 質量(g) 使用有効寸法(mm)

                            87,271円

                            ( 95,998円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            851-618812500.0200~210

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました