(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードケースS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハードケースS

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,613円
税込単価
7,274円

【特長】・ハードケースSサイズです。【用途】・BP-246/274/268装着...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 品名:
    ハードケースS
  • JANコード:
    4909723118763
  • トラスココード:
    510-0445
  • 適合機種:
    IC-DPR6
  • 質量(g):
    25

型番

LC-164T 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LC-164T

2個

6,613( 7,274円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードケースSサイズです。
【用途】
・BP-246/274/268装着時に使用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハードケースSの型番LC-164Tのページです。
型番LC-164Tに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードケースS

ハードケースS

    ハードケース

    ハードケース

      アイコム アイコムハードケースL

      アイコム アイコムハードケースL

        アイコム PTT/VOXスイッチユニット

        アイコム PTT/VOXスイッチユニット

          TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

          TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

            アルインコ ハードケース

            アルインコ ハードケース

              (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

              (EA790AF-5A.-6.-7.-8用)充電器

                アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

                アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

                  アイコム 接続ケーブル

                  アイコム 接続ケーブル

                    イヤホンマイク EA790AK-15用

                    イヤホンマイク EA790AK-15用

                      メーカー ICOM ICOM ICOM ICOM TOA アルインコ エスコ アルインコ ICOM エスコ
                      通常価格 6,613円 5,668円 6,613円 2,300円 119,676円 6,914円 2,470円 300円 7,388円 16,330円
                      通常出荷日 1日目   7日目   7日目   4日目   7日目   6日目   1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                      その他 オプション オプション オプション オプション - - オプション オプション オプション オプション
                      品名 ハードケースS - ハードケースL スイッチユニット - - - - 接続ケーブル -
                      JANコード 4909723118763 - 4909723118770 4909723809937 - - - - 4909723805809 -
                      トラスココード 510-0445 - 510-0453 510-0658 - - - - 510-0569 -
                      適合機種 IC-DPR6 - 4810/DPR6 IC-4088シリーズ/4008シリーズ - - - - IC-4855 -

                      トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました