(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ハードケース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ハードケース

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,668円
税込価格
6,235円

【特長】・ハードケースSサイズです。【用途】・BP-246/274/268装着...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
品名
JANコード
トラスココード
適合機種
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ハードケースS
4909723810490
510-0429
4810/DPR6
38.000

1個

5,668( 6,235円 )

7日目

ハードケースL
4909723810506
510-0437
4800、D400S
41.000

1個

5,668( 6,235円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハードケースSサイズです。
【用途】
・BP-246/274/268装着時に使用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハードケース

ハードケース

    ハードケースS

    ハードケースS

      ベルトクリップ

      ベルトクリップ

        アルインコ ハードケース

        アルインコ ハードケース

          アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

          アルインコ ベルトクリップ DJP25、DJP35D

            アイコム アイコムハードケースL

            アイコム アイコムハードケースL

              TOA スピーカースタンド 1.7kg

              TOA スピーカースタンド 1.7kg

                小型スピーカーマイク

                小型スピーカーマイク

                  TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                  TOA 移動用PAスピーカースタンドセット

                    メーカー ICOM ICOM ICOM アルインコ アルインコ ICOM TOA ICOM TOA
                    通常価格 5,668円 6,613円 6,613円 6,914円 300円 6,613円 20,393円 3,800円 119,676円
                    通常出荷日 7日目   1日目   7日目   6日目   4日目   7日目   7日目   4日目~   7日目  
                    その他 オプション オプション - - オプション オプション - オプション -

                    トランシーバーカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました