(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:LB-9
三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用 ダイヤモンドカッター

三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用 LB-9

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,523円
税込単価
21,475円

【特長】・御影石の切断に最適です。・ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接...

詳細情報を確認する

  • 刃厚(mm):
    2.2
  • 商品タイプ:
    本体

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

Loading...

LB-9 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
外径(mm)
内径(mm)
刃幅(mm)
JANコード
トラスココード
最高使用回転数(rpm)
付属リング(mm)
重量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LB-9

230
22
7
4936091051255
852-3974
6600
20
650.000

1個

19,523( 21,475円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・御影石の切断に最適です。
・ダイヤモンドチップと基板をレーザー溶接で接合しています。
・切断熱によるチップの破断がきわめて少なく高い安全性と、長寿命を両立しました。
・【LB-5】レーザー隼にフランジを付けたコーナーカット用です。
【用途】
・石材。
・黒御影石。
・赤御影石。
・白御影石。
・鉄平石。
・砂岩。
・コンクリート。
・耐火煉瓦[軟質]の切断。
【商品仕様】
・外径×刃厚×チップ高さ×中心穴径(mm):125×2.2×7.0×M16
・乾式
・使用工具:ディスクグラインダー
・最大切り込み深さ(新品時)35mm
・JANコード:4936091008334
・トラスココード:828-5752
・質量:280g
【材質/仕上】
・台金:工具鋼

(i)ご注意

  • 曲線切りなど無理な切断は絶対にしないでください。

LB-9で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用の型番LB-9のページです。
型番LB-9に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用

    ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

    ダイヤモンドホイール レーザー コーナーカッター(乾式)

      ドラドDクイック DC100S

      ドラドDクイック DC100S

        レーザー 隼

        レーザー 隼

          レーザー隼

          レーザー隼

            SEプロテクト MARK2

            SEプロテクト MARK2

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

              ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                  切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                  切りま専科ゴールドLB 105X20.0

                    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

                    三京 スパット PZ(最大切り込み深さ125mm)

                      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                      三京 スパット PZ(最大切り込み深さ95mm)

                        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

                        三京 スパット PZ(最大切り込み深さ70mm)

                          三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

                          三京 スパット PZ(最大切り込み深さ50,60mm)

                            メーカー 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス 柳瀬 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 レヂトン レヂトン 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業
                            通常価格 11,326円 12,220円 3,080円 9,455円 13,994円 5,177円 4,853円 5,200円 9,114円 41,163円 26,449円 23,426円 12,513円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   9日目   1日目~   6日目   6日目   7日目   9日目   1日目   1日目   1日目  
                            刃厚(mm) 2.2 2.3 1.7 2.2 2.2 - 1.8 - - 2.8 2.4 2.2 -
                            商品タイプ 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体

                            三京 レーザー隼フランジ付125×M16 御影石・石材切断用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LB-5
                            LB-5F-M16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            外径
                            (mm)
                            内径
                            (mm)
                            刃幅
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 最高使用回転数(rpm) 付属リング
                            (mm)
                            重量
                            (g)

                            11,326円

                            ( 12,459円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1252274936091008327852-39711220020230

                            12,436円

                            ( 13,680円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            125M16-4936091008334828-5752--280.000

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました