(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

NF 棚受金具 K型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

NF 棚受金具 K型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
519円
税込単価
571円

【特長】・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。【用途】・LA型軽量物品棚用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    その他
  • 材質:
    スチール
  • その他:
    オプション
  • 品名:
    棚受金具
  • トラスココード:
    856-7948
  • JANコード:
    4571137370466

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-K

4個

519( 571円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
【用途】
・LA型軽量物品棚用部材
【商品仕様】
・品名:棚受金具
・品名:棚受金具
・JANコード:4571137370466
・トラスココード:856-7948
【材質/仕上】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NF 棚受金具 K型の型番LA-Kのページです。
型番LA-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NF 棚受金具 K型

NF 棚受金具 K型

    M3型中量棚用ビームスカート

    M3型中量棚用ビームスカート

      ステンレス(SU3・SU4)軽量棚用棚板

      ステンレス(SU3・SU4)軽量棚用棚板

        メタルミニ 用オプションパーツ 硬質クリアシート

        メタルミニ 用オプションパーツ 硬質クリアシート

          軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

          軽中量・中量ボルトレス棚用前背面こぼれ止め板

            ステンレスパイプ棚 間口1800mm

            ステンレスパイプ棚 間口1800mm

              ステンレスパイプ棚 間口900mm

              ステンレスパイプ棚 間口900mm

                ステンレスパイプ棚 間口750mm

                ステンレスパイプ棚 間口750mm

                  ステンレスパイプ棚 間口1500mm

                  ステンレスパイプ棚 間口1500mm

                    ステンレスパイプ棚 間口600mm

                    ステンレスパイプ棚 間口600mm

                      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                      エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行461mm)

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                        エレクター 430ソリッドエレクターシェルフ(奥行614mm)

                          軽中量棚 TLA型用背あたり

                          軽中量棚 TLA型用背あたり

                            メーカー 日本ファイリング トラスコ中山 トラスコ中山 アイリスオーヤマ トラスコ中山 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 エレクター エレクター トラスコ中山
                            通常価格 519円 1,504円 9,764円 718円 1,755円 20,250円 14,250円 12,180円 16,026円 11,058円 12,675円 14,475円 2,032円
                            通常出荷日 18日目   1日目~   9日目~   1日目~   1日目~   2日目~   3日目~   3日目   3日目   3日目   4日目~   4日目~   1日目  
                            商品タイプ その他 中量タイプオプション 軽量タイプオプション その他 中量タイプオプション - - - - - 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプ(~200Kg) 軽量タイプオプション
                            材質 スチール スチール ステンレス その他 スチール - - - - - ステンレス ステンレス スチール
                            その他 オプション オプション オプション オプション オプション - - - - - - - オプション
                            品名 棚受金具 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 856-7948 - - - - - - - - - - - -

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました