(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レーザークランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

レーザークランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,385円
税込単価
16,924円

【特長】・建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することができます・取り付け...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    データ機器関連品
  • JANコード:
    4975364045409
  • トラスココード:
    813-4753
  • 質量(g):
    900
  • 材質1:
    アルミ
  • 高さ(mm):
    72
  • 幅(mm):
    195
  • 縦(mm):
    168
  • 品名:
    レ-ザ-クランプ
  • 取付可能幅(mm):
    210

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA-CLP

1個

15,385( 16,924円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・建物の柱や梁などにレーザー墨出し器を固定することができます
・取り付け台が回転し、柱や梁に取り付けが可能
・取り付けは約210mm幅まで可能
【用途】
・レーザー墨出し器用クランプ

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

レーザークランプの型番LA-CLPのページです。
型番LA-CLPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レーザークランプ

レーザークランプ

    レーザーライン EA780Kシリーズ

    レーザーライン EA780Kシリーズ

      受光器_本体

      受光器_本体

        メーカー TJMデザインタジマツール エスコ マイゾックス
        通常価格 15,385円 28,800円 10,488円
        通常出荷日 2日目   1日目   当日出荷可能 1日目  
        商品タイプ データ機器関連品 回転レーザー データ機器関連品
        JANコード 4975364045409 - -
        トラスココード 813-4753 - -
        質量(g) 900 - -
        材質1 アルミ - -

        レーザークランプのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        測定データ機器カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ツール用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました