(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA6TP
低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ ソウフウキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,164円
税込単価
142,080円

【特長】・自社製IE3モータを搭載しています。・低騒音型電動送風機は特に効率の...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    送風機
  • 電源(V):
    三相200
  • 吐出口外径(mm):
    150
  • 材質1:
    アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
  • 周波数(Hz):
    50/60Hz兼用

Loading...

商品情報を表示

LA6TP の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最大風量(m3/min)(50/60Hz)
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
最大静圧(50/60Hz)(kPa)
出力(kW)(50/60Hz)
消費電力(W)(50/60Hz)
奥行(mm)
高さ(mm)
幅(mm)
特長
用途
ファン形状
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA6TP

28.0/32.0
IE3モーター仕様
-
453-5049
29000.0
1.32/1.91
0.75
-
477
464
435
IE3コードを満たしたプレミアム効率モータ仕様です。低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
集じん・焼却炉・乾燥機・印刷機械・包装機材・クリーニング機械・熱風発生機・プラスチック押出機・製茶・製菓など食品機械・医療機器・機器冷却・一般送排風。
エアホイル
1台
10

1個

129,164( 142,080円 )

18日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自社製IE3モータを搭載しています。
・低騒音型電動送風機は特に効率の優れたエアーホイルファンの開発によって、著しい静音性能を得た製品です。高効率と優れた省エネ性、そして静かな電動送風機として、機器組み込み用など幅広い用途に使用できます。
・左吐出タイプです。
【用途】
・食品機械、包装機械、木工機械、製茶機械、焼却炉、熱風発生機、集塵機、粉砕機、プラスチック押出機、一般送排風用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプの型番LA6TPのページです。
型番LA6TPに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプ

    高圧電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

    高圧電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

      強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン)  IE3モータタイプ

      強力高圧ターボ型電動送風機 (ターボファン) IE3モータタイプ

        電動送風機 (プレート型)  IE3モータタイプ

        電動送風機 (プレート型) IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

          耐熱プレート型電動送風機 IE3モータタイプ

            耐熱型電動送風機 (シロッコ型)  (フランジ型)  IE3モータタイプ

            耐熱型電動送風機 (シロッコ型) (フランジ型) IE3モータタイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

              耐熱シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                高圧電動送風機 (ターボファン)

                高圧電動送風機 (ターボファン)

                  電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                  電動送風機 (シロッコファン) 全閉外扇型モータータイプ

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚)  IE3モータタイプ

                    シロッコ型電動送風機 (ベンチ脚) IE3モータタイプ

                      電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                      電動送風機 (プレートファン) 全閉外扇型モータータイプ

                        耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                        耐熱プレート型電動送風機 50/60Hz兼用

                          耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                          耐熱多段ターボ型電動送風機 IE3モータタイプ

                            メーカー 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所 淀川電機製作所
                            通常価格 125,860円 224,063円 117,281円 99,281円 113,204円 118,313円 104,559円 41,125円 33,523円 94,008円 26,866円 39,250円 128,110円
                            通常出荷日 18日目   18日目   11日目~   5日目~   15日目~   18日目   11日目~   18日目   4日目~   11日目   1日目~   12日目~   15日目  
                            商品タイプ 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 - 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機 送風機
                            電源(V) 三相200 三相200 三相200 三相200 三相200 三相200 三相200 - - 三相200 - - 三相200
                            吐出口外径(mm) 150 - - 150 150 - - - - - - - 75
                            材質1 アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレーム アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ アルミ鋳物製ケーシング・フレームと自社製専用モータ
                            周波数(Hz) 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用 - 50/60Hz兼用 50/60Hz兼用

                            低騒音型電動送風機 (エアホイルファン) プレミアムモータータイプ IE3モータタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA6TBLP
                            LA6TBP
                            LA6TLP
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?最大風量
                            (m3/min)(50/60Hz)
                            詳細タイプ JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            最大静圧(50/60Hz)
                            (kPa)
                            出力(kW)(50/60Hz) 消費電力(W)(50/60Hz) 奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)

                            (mm)
                            特長 用途 ファン形状 内容量

                            156,516円

                            ( 172,168円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            -35.0/42.0--102-472237500.01.77/2.55-1500/1500557535438--エアホイル型-

                            168,060円

                            ( 184,866円 )
                            1個 -

                            18日目

                            1035.0/42.0-4560136267068754-948237500.01.77/2.551.51500/1500557535438--エアホイル1台

                            125,860円

                            ( 138,446円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            -28.0/32.0--102-430531000.01.32/1.91-750/750477464435--エアホイル型-

                            送風機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました