(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦仕切付軽量物品棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA43K-44
縦仕切付軽量物品棚 ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
32,565円
税込単価
35,822円

【特長】・軽量物を保管する棚です。・格納物に対応した様々なタイプがあります。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LA43K-44 解除

Loading...

商品情報を表示

LA43K-44 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA43K-44

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
-
単体型
-
300
-
150
135-2332
4571137375058
0.000

1個

32,565( 35,822円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量物を保管する棚です。
・格納物に対応した様々なタイプがあります。
・縦仕切板付
【材質】
・本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

縦仕切付軽量物品棚の型番LA43K-44のページです。
型番LA43K-44に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦仕切付軽量物品棚

縦仕切付軽量物品棚

    背板・側板付軽量物品棚

    背板・側板付軽量物品棚

      引出し付軽量物品棚

      引出し付軽量物品棚

        軽量開放棚 ボルトレスタイプ

        軽量開放棚 ボルトレスタイプ

          キャンチラック複式増結1連

          キャンチラック複式増結1連

            キャンチラック複式1連

            キャンチラック複式1連

              キャンチラック単式1連

              キャンチラック単式1連

                キャンチラック単式増結1連

                キャンチラック単式増結1連

                  SANSHIN 軽量セミボルトレスラック側面パネル

                  SANSHIN 軽量セミボルトレスラック側面パネル

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                    中軽量棚NE型(グリーン) 高さ 2100mm

                      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                      中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

                        ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

                        ディスプレイネット用ヒンジ金具・マグネット金具

                          ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

                          ルミナス 落下防止用サポート柵 IHTSBシリーズ ポール径19mm

                            メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 日本ファイリング 三進金属工業 サカエ サカエ トラスコ中山 ルミナス(ドウシシャ)
                            通常価格 32,565円 28,796円 108,136円 20,670円 71,186円 73,909円 73,409円 55,466円 1,718円 18,001円 14,577円 616円 544円
                            通常出荷日 11日目~   11日目~   11日目   10日目~   11日目~   10日目~   11日目~   12日目~   9日目~   10日目   10日目   1日目~   3日目  
                            材質1 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) 本体:スチール(水溶性塗料電着塗装) - - - - -

                            縦仕切付軽量物品棚のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                            A
                            棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                            Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                            A
                            安全性、強度の面からお勧めできません。
                            Q 棚板を外して使用できますか?
                            A
                            商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA43K-45
                            LA73S-45
                            LA83S-46
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            商品タイプ 材質 天地棚段数
                            (段)
                            連結タイプ 間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            均等積載量
                            (kg/段)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            37,635円

                            ( 41,399円 )
                            1個 あり

                            18日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール-単体型-300-150136-187145711373750890.000

                            52,454円

                            ( 57,699円 )
                            1個 あり

                            15日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール-単体型-450-150136-023545711373752180.000

                            49,997円

                            ( 54,997円 )
                            1個 -

                            11日目

                            軽量タイプ(~200Kg)スチール-単体型9004502400150136-176645711373753000.000

                            軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました