(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背板・側板付軽量物品棚

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:LA43S-24
背板・側板付軽量物品棚 ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
28,796円
税込単価
31,676円

【特長】・背板・側板付棚【用途】・軽量物を保管する棚です・格納物に対応した様々...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

型番

LA43S-24 解除

Loading...

商品情報を表示

LA43S-24 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
商品タイプ
材質
天地棚段数(段)
連結タイプ
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
均等積載量(kg/段)
トラスココード
JANコード
材質1
棚段数(段)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LA43S-24

軽量タイプ(~200Kg)
スチール
4
単体型
900
450
-
150
135-2348
4571137374037
本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)
-

1個

28,796( 31,676円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・背板・側板付棚
【用途】
・軽量物を保管する棚です
・格納物に対応した様々なタイプがあります

(i)ご注意

  • 棚・ラックの基本的な知識についてはこちらをご覧ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背板・側板付軽量物品棚の型番LA43S-24のページです。
型番LA43S-24に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背板・側板付軽量物品棚

背板・側板付軽量物品棚

    軽量開放棚 ボルトレスタイプ

    軽量開放棚 ボルトレスタイプ

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

      軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ2100mm)

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

        中軽量棚NEW型(ホワイトグレー) 高さ 1200mm

          軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

          軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1800mm)

            軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

            軽量ボルト式棚 (縦仕切付・100kgタイプ、高さ1200mm、1500mm)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

              軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1500mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                軽中量ボルトレス棚 M1.5型 (150kgタイプ、高さ1800mm、3段タイプ)

                  フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

                  フェニックスラック(150kgタイプ・高さ1800mm)

                    メーカー 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                    通常価格 28,796円 20,670円 35,809円 14,577円 30,651円 22,129円 14,824円 15,487円 51,928円
                    通常出荷日 11日目~   10日目~   1日目~   10日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目  

                    背板・側板付軽量物品棚のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 棚本体と異なるメーカーの棚板などの部品を追加したい。
                    A
                    棚本体と異なるメーカーの棚板などの追加はメーカー保証外となるためお勧めできません。
                    Q 支柱をつなぎ合わせて長さ(高さ)を伸ばすことはできますか?
                    A
                    安全性、強度の面からお勧めできません。
                    Q 棚板を外して使用できますか?
                    A
                    商品により異なりますが、中段でも固定式の棚は取り付けて使用することを前提に強度などが設計されているため、固定式の棚は必ず取り付けた状態で使用してください。また、取扱説明書などに棚板についての注意書きなどがある場合は、それに従ってください。

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    LA44S-24
                    LA64L-24
                    LA65L-25
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    商品タイプ 材質 天地棚段数
                    (段)
                    連結タイプ 間口
                    (mm)
                    奥行
                    (mm)
                    高さ
                    (mm)
                    均等積載量
                    (kg/段)
                    トラスココード JANコード 材質1 棚段数(段)

                    36,211円

                    ( 39,832円 )
                    1個 あり

                    12日目

                    軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型1200450-150135-55264571137374099本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-

                    51,682円

                    ( 56,850円 )
                    1個 あり

                    11日目

                    軽量タイプ(~200Kg)スチール4単体型1200600-150136-33954571137374358本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-

                    62,399円

                    ( 68,639円 )
                    1個 -

                    15日目

                    軽量タイプ(~200Kg)スチール5単体型1500600-150135-86234571137374426本体:スチール(水溶性塗料電着塗装)-

                    軽・中量棚カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました