(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLB-1210RR-BK
NPC プラスチックパレット パレット

NPC プラスチックパレット  SLB-1210RR-BK

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
8,504円
税込単価
9,354円

【特長】・カートン均等積付用です。・平置き段積み用です。・条件によりラック保管...

詳細情報を確認する

  • 最大静荷重 (kg):
    4000
  • 最大動荷重 (kg):
    1000
  • 間口 (mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    150
  • 中央桁幅(mm):
    190

型番

SLB-1210RR-BK 解除

Loading...

SLB-1210RR-BK の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
奥行 (mm)
トラスココード
質量(g)
材質1
差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLB-1210RR-BK

ブラック
1000
135-9228
11200.0
再生ポリプロピレン(PP)
260×89
260×89

2個

8,504( 9,354円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・カートン均等積付用です。
・平置き段積み用です。
・条件によりラック保管対応。(条件は必ずご相談下さい)
【用途】
・カートンP函の均等積み付け時に。
・平置き・段積み用
・条件によりラック保管対応可。
【材質】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

SLB-1210RR-BKで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

NPC プラスチックパレット の型番SLB-1210RR-BKのページです。
型番SLB-1210RR-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

NPC プラスチックパレット

NPC プラスチックパレット

    NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

    NPC プラスチックパレット FM1111 両面4方差し

      岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

      岐阜プラスチック プラスチックパレット計量

        パレット S2-810F 青

        パレット S2-810F 青

          プラスチックパレット S-605F

          プラスチックパレット S-605F

            プラスチックパレット Sー1012F

            プラスチックパレット Sー1012F

              プラスチックパレット Sー806F

              プラスチックパレット Sー806F

                プラスチックパレット S4-065108

                プラスチックパレット S4-065108

                  輸出用ワンウェイパレット

                  輸出用ワンウェイパレット

                    パレット D4-1012F 青

                    パレット D4-1012F 青

                      パレット D4-1111F

                      パレット D4-1111F

                        プラスチックパレット D4ー097113 青

                        プラスチックパレット D4ー097113 青

                          パレット D4-1112

                          パレット D4-1112

                            メーカー 日本プラパレット 日本プラパレット 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲 三甲 三甲 三甲
                            通常価格 8,504円 21,163円 12,735円 26,482円 16,924円 33,734円 23,115円 19,155円 6,404円 29,532円 32,084円 13,825円 12,021円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   7日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   4日目~   8日目   8日目   8日目   8日目  
                            最大静荷重 (kg) 4000 4000 1000 - - - - - 2000 4000 4000 2000 4000
                            最大動荷重 (kg) 1000 1000 1000 750 400 1000 500 500 1000 1000 1000 1000(荷崩れ防止対策時) -
                            間口 (mm) 1200 1100 1200 1000 650 1201 850 1080 - 1202 1100 1130 1200
                            高さ(mm) 150 140 - - - - - - - - - - -
                            中央桁幅(mm) 190 間口側300、奥行側310 - - - - - - - - - - -

                            NPC プラスチックパレット のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            LA-1211-BL
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行 (mm) トラスココード 質量(g) 材質1 差込口寸法(奥行側)幅×高さ(mm) 差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)

                            11,787円

                            ( 12,966円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー1100135-763413900.0ポリプロピレン(PP)270×90270×90

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました