(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

L型メッシュトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-630-GY
L型メッシュトレー メッシュコンテナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,381円
税込単価
2,619円

農業・水産用に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高く通気性が良いポリプロピレン製...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    -
  • 色詳細:
    グレー
  • 適合カード差し(別売):
    -
  • 材質1:
    ポリプロピレン(PP)

型番

L-630-GY 解除

Loading...

 
カタログを表示

L-630-GY の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-630-GY

4901860096614
836-2570
1200.0

5個

2,381( 2,619円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

農業・水産用に使用でき、耐薬品性に優れ、強度も高く通気性が良いポリプロピレン製のコンテナで、積み重ねも可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

L型メッシュトレーの型番L-630-GYのページです。
型番L-630-GYに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

L型メッシュトレー

L型メッシュトレー

    メッシュコンテナ MC型

    メッシュコンテナ MC型

      メッシュコンテナー(セフティ)

      メッシュコンテナー(セフティ)

        メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

        メッシュコンテナー(ワークインボックス) L

          530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

          530x368x197mm/ 27.6L コンテナ(2個)

            638x445x103mm/22.5L コンテナ

            638x445x103mm/22.5L コンテナ

              コンテナ(キャスター付) BSシリーズ

              コンテナ(キャスター付) BSシリーズ

                折りたたみメッシュコンテナ

                折りたたみメッシュコンテナ

                  ばんじゅうNPS

                  ばんじゅうNPS

                    ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #

                    ボックス型メッシュコンテナ サンボックス #

                      ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

                      ツールケース スーパーバスケット(容量32L)

                        507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                        507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                          メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

                          メッシュコンテナー(ワークインボックス) S

                            メーカー 積水テクノ成型 アイリスオーヤマ アズワン ケニス エスコ エスコ アズワン アイリスオーヤマ 三甲 三甲 リングスター エスコ ケニス
                            通常価格 2,381円 849円 2,420円 2,573円 4,664円 3,860円 31,808円 1,520円 2,678円 1,267円 1,237円 3,508円 1,459円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目~   8日目   1日目   2日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            材質(本体) ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリエチレン ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            その他 その他 オレンジ - ライトブルー ブルー - その他 - - その他 - -
                            容量(L) - - 46.6 - 27.6 22.5 - - - - 32 27.6 -
                            色詳細 グレー - - - - - - - - - - - -
                            適合カード差し(別売) - - - - - - - - - - - - -

                            L型メッシュトレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-660-GY
                            L-670-GY
                            L-750-GY
                            L-760-GY
                            L-820-1-GY
                            L-820-2-GY
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            2,687円

                            ( 2,956円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4901860096607836-25711200.0

                            3,021円

                            ( 3,323円 )
                            5個 あり

                            4日目

                            4901860096591836-25721600

                            4,743円

                            ( 5,217円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4901860096584836-25731600

                            5,090円

                            ( 5,599円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4901860096577836-25741650.0

                            3,248円

                            ( 3,573円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4901860096560836-25751720.0

                            3,248円

                            ( 3,573円 )
                            5個 あり

                            1日目

                            4901860096553836-25761790.0

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました