(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットレッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L556
キャビネットレッグ キャビネット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
15,857円
税込単価
17,443円

【特長】・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です・本体に取り付けて出荷しま...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    556
  • 高さ(mm):
    100
  • その他:
    オプション
  • 詳細タイプ:
    キャビネットレッグ
  • 質量(g):
    9600.0
  • 材質1:
    スチール製

Loading...

商品情報を表示

L556 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L556

135-9436

1個

15,857( 17,443円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・フォークリフトの爪が入るので移動に便利です
・本体に取り付けて出荷します

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャビネットレッグの型番L556のページです。
型番L556に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットレッグ

キャビネットレッグ

    OS キャビネットパレット(DX用)

    OS キャビネットパレット(DX用)

      OS キャビネットパレット(5,6型用)

      OS キャビネットパレット(5,6型用)

        OS キャビネットパレット(7型用)

        OS キャビネットパレット(7型用)

          OS 引出しボックス

          OS 引出しボックス

            851×486×490mmツールキャビネット

            851×486×490mmツールキャビネット

              マスターボックス B-900

              マスターボックス B-900

                重量キャビネットSKV10タイプ

                重量キャビネットSKV10タイプ

                  メリックス ミニキャビネット

                  メリックス ミニキャビネット

                    ステンレス ミニキャビネット

                    ステンレス ミニキャビネット

                      カセッター HB5-001

                      カセッター HB5-001

                        パーツトレー用ネームカード

                        パーツトレー用ネームカード

                          整理ケース AL-44/55

                          整理ケース AL-44/55

                            メーカー 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 大阪製罐 エスコ ケニス サカエ 濱田プレス工藝 サカエ ケニス サカエ ケニス
                            通常価格 15,857円 19,690円 17,332円 17,332円 22,692円 76,115円 7,127円 244,142円 29,073円 78,613円 5,710円 8,635円 7,890円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   2日目   当日出荷可能 5日目   9日目~   19日目   3日目   25日目   3日目   11日目  
                            奥行(mm) 556 - 556 - 555 486 - 550 399 430 - - -
                            高さ(mm) 100 - 100 - 152 490 - - 440 410 - - -
                            その他 オプション - オプション - - - - - - - - オプション -
                            詳細タイプ キャビネットレッグ - キャビネットパレット - - - - - - - - - -
                            質量(g) 9600.0 18600.0 - - 12000.0 - - - - - - - -

                            キャビネットレッグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L556G
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            トラスココード

                            15,857円

                            ( 17,443円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            136-1022

                            キャビネットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました