(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型アルミレベルマグネット付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

箱型アルミレベルマグネット付

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,208円 ~ 16,666円
税込価格
4,629円 ~ 18,333円

【特長】・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)を搭載したプロ用レベ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ

型番

未確定8件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
校正証明書
商品タイプ
長さ(mm)
マグネット
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
水平器
300
2か所
303.000
4993711509039
851-1381

1個

5,416( 5,958円 )

4日目

水平器
380
2か所
356.000
4993711509046
851-1382

1個

5,620( 6,182円 )

7日目

水平器
450
2か所
408.000
4993711509053
851-1383

1個

5,922( 6,514円 )

7日目

水平器
600
2か所
513.000
4993711509060
851-1384

1個

6,426( 7,069円 )

8日目

水平器
750
2か所
617.000
4993711009072
851-1385

1個

7,101( 7,811円 )

9日目

水平器
900
2か所
721.000
4993711009089
851-1386

1個

6,474( 7,121円 )

9日目

水平器
1000
2か所
788.000
4993711009096
851-1374

1個

8,210( 9,031円 )

9日目

水平器
1200
2か所
959.000
4993711009119
851-1375

1個

11,173( 12,290円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)を搭載したプロ用レベルです。
・箱型フレームです。
・4本目盛入です。
・スケール目盛付です。
・トルクス仕様ねじです。(ドライバー10番)
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
・精度保持耐ショック厚手端面カバー付です。
・垂直測定用端面窓付です。
・マグネット吸着力は22kgです。(2ヶ所付の場合)
【用途】
・115

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型アルミレベルマグネット付

箱型アルミレベルマグネット付

    デジタル水準器レベルニックDL-S1

    デジタル水準器レベルニックDL-S1

      箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)

      箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)

        トビレベル,白色

        トビレベル,白色

          “ベーシックレベル・シルバー”

          “ベーシックレベル・シルバー”

            平形精密水準器(一般工作用)

            平形精密水準器(一般工作用)

              クリノレベルAJ101

              クリノレベルAJ101

                ハンディーレベル-2

                ハンディーレベル-2

                  デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                  デジタル水準器レベルニックセパレート・システム

                    水準器(精密フィックスレベル)

                    水準器(精密フィックスレベル)

                      ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

                      ポケット水平器 マグネット付 SB-13/SW-13

                        平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

                        平クロス型アイベル水平器(取付穴付)

                          T形水準器 AL101・AL102・AL103

                          T形水準器 AL101・AL102・AL103

                            メーカー アカツキ製作所 新潟精機(SK) アカツキ製作所 エビス エビス 大西測定 大菱計器製作所 エビス 新潟精機(SK) アズワン アカツキ製作所 アカツキ製作所 大菱計器製作所
                            通常価格 4,208円 167,310円 3,052円 2,972円 1,920円 34,363円 197,786円 1,560円 7,990円 22,000円 2,647円 1,369円 113,287円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   6日目~   7日目~   1日目~   1日目   18日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目~   1日目~   9日目   1日目   18日目~  
                            材質1 アルミ - アルミ - - - - - - - ABS樹脂 - -

                            箱型アルミレベルマグネット付のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました