(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マルチバッグ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-270L
マルチバッグ【20個入り】 TESAC マルチバッグ L-270L(20マイイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,496円
税込単価
59,946円

【特長】・ハリガネを使わずしっかり自立します・ベルトで底部をがっちり補強してい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    コンテナバッグ
  • 材質:
    本体、ベルト:ポリプロピレン(PP)
  • 内容量:
    20枚

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

 
カタログを表示

L-270L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(kg)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-270L

650
270
ブルー
650
650
4900349120116
835-7487
32
20枚

1パック

20個入り

54,496( 59,946円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハリガネを使わずしっかり自立します
・ベルトで底部をがっちり補強しています
・両面ラミネート加工で濡れたものでもOKです(防水ではありません)
・折りたたみ可能で場所をとりません
【用途】
・造園・園芸時の枝葉の剪定くず入れ
・工場・農作物の一時収納
・建築現場などから出る廃材入れ
・ランドリーボックス

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチバッグの型番L-270Lのページです。
型番L-270Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マルチバッグ

マルチバッグ

    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

    コンテナバッグ(特殊タイプ) 超大型タイプ

      自立式グリーンバッグ

      自立式グリーンバッグ

        コンテナバッグ クロスタイコン

        コンテナバッグ クロスタイコン

          コンテナバッグカバー

          コンテナバッグカバー

            MATAI フレキシブルコンテナバッグ

            MATAI フレキシブルコンテナバッグ

              フレキシブルコンテナバッグ

              フレキシブルコンテナバッグ

                コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

                コンテナバッグ 丸型(短期使用タイプ)

                  コンテナバッグ(角型)

                  コンテナバッグ(角型)

                    コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ

                    コンテナバッグ(丸型)091Z5KRシリーズ

                      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                      コンテナバッグ(JIS Z 1651 相当品)

                        TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

                        TRUSCO コンテナバッグ(高耐候性)

                          コンテナバッグ(角型)

                          コンテナバッグ(角型)

                            メーカー テザック 吉野 コンドーテック 太陽工業 吉野 日本マタイ 日本マタイ コンドーテック コンドーテック コンドーテック トラスコ中山 トラスコ中山 吉野
                            通常価格 51,937円 7,300円 2,680円 4,177円 1,233円 5,036円 4,008円 1,599円 2,533円 1,702円 3,417円 6,712円 1,772円
                            通常出荷日 1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   5日目   5日目   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグオプション - - コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ コンテナバッグ
                            材質 本体、ベルト:ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -
                            内容量 20枚 - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            M-165L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            高さ
                            (mm)
                            容量
                            (L)
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (kg)
                            内容量

                            51,937円

                            ( 57,131円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            550165ベージュ5505504900349120109835-748626-

                            コンテナバッグカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました