(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-270-10
箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載) スイヘイキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,052円
税込単価
3,357円

【特長】・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)を搭載したプロ用レベ...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    アルミ

型番

L-270-10 解除

Loading...

商品情報を表示

L-270-10 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
校正証明書
商品タイプ
長さ(mm)
マグネット
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-270-10

水平器
100
なし
85.000
4993711508209
851-1359

1個

3,052( 3,357円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管(水平)を搭載したプロ用レベルです。
・箱型フレームです。
・4本目盛入です。
・スケール目盛付です。
・感度0.5mm/m=0.0286°です。
・精度保持耐ショック厚手端面カバー付です。
【用途】
・85

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)の型番L-270-10のページです。
型番L-270-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)

箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)

    “ベーシックレベル・シルバー”

    “ベーシックレベル・シルバー”

      トビレベル,白色

      トビレベル,白色

        G-ハンディーレベル

        G-ハンディーレベル

          超磁力レベル

          超磁力レベル

            ハンディーレベル-2

            ハンディーレベル-2

              箱型アルミレベルマグネット付

              箱型アルミレベルマグネット付

                磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                磁石付スロープレベル(マグネット2か所)

                  スロープレベル・ワイド,銀色

                  スロープレベル・ワイド,銀色

                    Gレベル・土木用(長さ150mm)

                    Gレベル・土木用(長さ150mm)

                      オプティマレベル

                      オプティマレベル

                        磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)

                        磁石付Gレベル・土木用(長さ150mm)

                          磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                          磁石付Gレベル・建築用(マグネット1か所)

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス エビス 新潟精機(SK) エビス アカツキ製作所 エビス エビス エビス TJMデザインタジマツール エビス エビス
                            通常価格 3,052円 1,920円 2,972円 2,972円 1,843円 1,560円 4,208円 3,600円 2,128円 2,980円 4,603円 3,620円 3,000円
                            通常出荷日 6日目~   1日目~   7日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   9日目   9日目   9日目   1日目   9日目   9日目  
                            材質1 アルミ - - - - - アルミ - - - - - -

                            箱型アルミレベル(カマボコ型気泡管(水平)搭載)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-270-100
                            L-270-120
                            L-270-15
                            L-270-150
                            L-270-180
                            L-270-200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            校正証明書 商品タイプ 長さ
                            (mm)
                            マグネット 質量(g) JANコード トラスココード

                            7,435円

                            ( 8,179円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            水平器1000なし728.0004993711008099851-1360

                            9,017円

                            ( 9,919円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            水平器1200なし869.0004993711008112851-1361

                            3,300円

                            ( 3,630円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            水平器120なし140.0004993711508018851-1362

                            11,298円

                            ( 12,428円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            水平器1500なし1078.0004993711008129851-1363

                            13,141円

                            ( 14,455円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            水平器1800なし1286.0004993711008136851-1364

                            14,620円

                            ( 16,082円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            水平器2000なし1426.0004993711008143851-1365

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました