(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,887円
税込単価
4,276円

【特長】・I型フレームの定番品で大径気泡管で見やすいです。・45°測定可能です...

詳細情報を確認する

  • 校正証明書:
  • 商品タイプ:
    水平器
  • 材質1:
    アルミ

型番

L-160MQ-23 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(mm)
マグネット
質量(g)
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-160MQ-23

230
1か所
280.000
4993711007023
851-1341

1個

3,887( 4,276円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・I型フレームの定番品で大径気泡管で見やすいです。
・45°測定可能です。
・V溝付です。
・4本目盛入です。
・感度0.66mm/m=0.0382°です。
・マグネット吸着力は22kgです。(2ヶ所付の場合)
【用途】
・280

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)の型番L-160MQ-23のページです。
型番L-160MQ-23に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)

    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

    磁石・45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

      磁石・45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

        45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

        45°付ベーシックレベル(長さ380mm)

          45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

          45°付ベーシックレベル(長さ450mm)

            磁石付スロープレベル(長さ300mm)

            磁石付スロープレベル(長さ300mm)

              デジタル水平器,銀色

              デジタル水平器,銀色

                箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                箱型アルミレベル(垂直測定マド付)

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                  磁石・45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                    アルミレベル

                    アルミレベル

                      “ボックスレベルスタンダード”マグネット付

                      “ボックスレベルスタンダード”マグネット付

                        45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                        45°付ベーシックレベル(長さ600mm)

                          Gレベル・建築用(長さ380mm)

                          Gレベル・建築用(長さ380mm)

                            メーカー アカツキ製作所 エビス エビス エビス エビス エビス STS アカツキ製作所 エビス アカツキ製作所 TJMデザインタジマツール エビス エビス
                            通常価格 3,887円 5,057円 4,737円 3,725円 3,992円 4,312円 9,927円 2,080円 6,061円 2,730円 4,749円 4,472円 3,832円
                            通常出荷日 6日目~   9日目   9日目   7日目   9日目   9日目   1日目   1日目~   9日目   3日目~   1日目   9日目   9日目  
                            校正証明書 - - - - - - - - - - - -
                            商品タイプ 水平器 - - - - - デジタル水平器 水平器 - - - - -
                            材質1 アルミ - - - - - - 本体:アルミ - アルミ - - -

                            マグネット付アルミ45°付(I型フレーム)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            L-160MQ-120
                            L-160MQ-150
                            L-160MQ-200
                            L-160MQ-30
                            L-160MQ-38
                            L-160MQ-45
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            長さ
                            (mm)
                            マグネット 質量(g) JANコード トラスココード

                            9,078円

                            ( 9,986円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            12002か所1080.0004993711007115851-1338

                            11,513円

                            ( 12,664円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            15003か所1270.0004993711007122851-1339

                            16,245円

                            ( 17,870円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            20003か所1580.0004993711007146851-1340

                            4,133円

                            ( 4,546円 )
                            1個 あり

                            9日目

                            3002か所400.0004993711507035851-1342

                            4,361円

                            ( 4,797円 )
                            1個 あり

                            7日目

                            3802か所470.0004993711507042851-1343

                            4,648円

                            ( 5,113円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            4502か所530.0004993711507059851-1344

                            水平器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました