(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:L-15045
ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸) ホカンコ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,519円
税込単価
102,871円

【特長】・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。・耐震固定金具(4個...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    950
  • 材質1:
    ●ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    ●No.4仕上

(i)ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

型番

L-15045 解除

Loading...

 
商品情報を表示

L-15045 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L-15045

1500
450
129-5728
63000.0

1個

93,519( 102,871円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アジャスター付ベースによりレベル調整が可能です。
・耐震固定金具(4個)付です。
・引違扉シリンダー錠付です。
・中棚は30mmピッチにて上下可変式です。
【用途】
・研究施設、医療、各種工場等
【材質】
・●ステンレス(SUS430)
・●No.4仕上

(i)ご注意

  • 間口1500・1800の中棚は左右二分割式棚になります。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。工事現場・個人宅は送料別途かかります。
  • 組立、設置、清掃時は必ず手袋を着用して下さい。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸) の型番L-15045のページです。
型番L-15045に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

    ステンレス保管庫 一段式ベース付 LD型 (引出・ステンレス戸)

      吊り戸棚・ステンレス戸

      吊り戸棚・ステンレス戸

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

        ステンレス保管庫 一段式アジャスト付 LA型 (ステンレス戸)

          Mr.トールマンダンディ JN2522

          Mr.トールマンダンディ JN2522

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

            ステンレス保管庫 二段式ベース付 V型 (上下ステンレス戸)

              Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

              Mr.トールマンダンディ JNZ2515 結露減少型

                キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

                キャビネット作業台 アジャスト付 EW型 (両面ステンレス戸)

                  Mr.トールマンダンディ JN2519

                  Mr.トールマンダンディ JN2519

                    Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                    Mr.トールマンダンディ JNS2519 多雪型

                      Mr.ストックマンダンディ ND2208

                      Mr.ストックマンダンディ ND2208

                        メーカー シンコー シンコー マルゼン シンコー タクボ シンコー タクボ シンコー タクボ タクボ タクボ
                        通常価格 75,481円 91,325円 46,366円 59,231円 340,375円 118,950円 274,750円 75,583円 313,250円 316,750円 174,125円
                        通常出荷日 5日目   5日目   8日目   5日目   10日目~   5日目   11日目   5日目   10日目~   15日目   16日目~  
                        高さ(mm) 950 950 600 950 2570 1750 2570 800 2570 2570 2110
                        材質1 ●ステンレス(SUS430) ●ステンレス(SUS430) - ●ステンレス(SUS430) - ●ステンレス(SUS430) - ステンレス(SUS430)●No.4仕上 - - -
                        材質2 ●No.4仕上 ●No.4仕上 - ●No.4仕上 - ●No.4仕上 - No.4仕上 - - -

                        ステンレス保管庫 一段式ベース付 L型 (ステンレス戸) のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        L-12045
                        L-12060
                        L-15060
                        L-18045
                        L-18060
                        L-9045
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        間口(mm) 奥行(mm) トラスココード 質量(g)

                        87,750円

                        ( 96,525円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1200450129-568952000.0

                        104,163円

                        ( 114,579円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1200600129-565960000.0

                        116,431円

                        ( 128,074円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1500600129-570774000.0

                        104,731円

                        ( 115,204円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1800450129-568572000.0

                        130,000円

                        ( 143,000円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        1800600129-418285000.0

                        75,481円

                        ( 83,029円 )
                        1個 あり

                        5日目

                        900450129-571542000.0

                        保管庫カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました