(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

通常単価(税別)
55,193円
税込単価
60,712円

【特長】・機械の主軸が急停止されてもゆるみ防止のロック機構によりチャックはゆる...

詳細情報を確認する

型番

L160J-6 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小把握径(mm)
最大把握径(mm)
JANコード
トラスココード
重量(g)
外径(mm)
全長(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

L160J-6

3.0以上
16.0以下
4526587082490
523-3062
1400.0
56
109

1個

55,193( 60,712円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・機械の主軸が急停止されてもゆるみ防止のロック機構によりチャックはゆるみません。
・ロック機構のセット・解除は、指先でワンタッチで出来ます。
・キーレスなのでドリルの脱着は、ハンドルが不要で僅かな時間で簡単に出来ます。
【用途】
・φ0~φ10までのドリル加工用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルブレヒト ロック機構付ドリルチャックの型番L160J-6のページです。
型番L160J-6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

アルブレヒト ロック機構付ドリルチャック

    ストレートシャンクドリルチャック

    ストレートシャンクドリルチャック

      アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

      アルブレヒト キーレススーパードリルチャック

        キーレスチャック

        キーレスチャック

          ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

          ハンマードリル用キーレスチャック DNK-13S

            NC用ドリルチャック

            NC用ドリルチャック

              ドリルチャック(シャンク一体型)

              ドリルチャック(シャンク一体型)

                2LOCKNC用ドリルチャック

                2LOCKNC用ドリルチャック

                  キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                  キーレスドリルチャックホルダ(STシャンク)

                    モールステーパホルダA型 (タング式)

                    モールステーパホルダA型 (タング式)

                      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                      キーレスチャック(MTシャンク一体型・フックスパナ付)

                        モールステーパホルダA型 BTシリーズ

                        モールステーパホルダA型 BTシリーズ

                          ドリルチャック キー付きタイプ No.BH

                          ドリルチャック キー付きタイプ No.BH

                            メーカー アルブレヒト 日研工作所 アルブレヒト トラスコ中山 アックスブレーン 日研工作所 聖和精機 日研工作所 VERTEX 大昭和精機 トラスコ中山 聖和精機 ベッセル
                            通常価格 55,193円 8,069円 39,271円 15,711円 4,219円 26,994円 22,020円 29,928円 17,212円 7,813円 15,697円 10,060円 3,732円
                            通常出荷日 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   4日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   3日目   4日目   1日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  

                            アルブレヒト ロック機構付ドリルチャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ドリルホルダ・ドリルチャック(ツーリング)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました