(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

アルミ製 折りたたみ式台車

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

アルミ製 折りたたみ式台車

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
41,277円
税込単価
45,405円

【特長】・折りたたみ式のため収納しやすく、また100kgまで載せることができま...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    運搬車
  • 本体材質:
    アルミ製
  • 均等荷重(kg):
    100
  • 本体/オプション:
    本体
  • 質量(g):
    7500
  • トラスココード:
    868-5294
  • 材質1:
    荷台:アルミ、プラスチック
  • 商品タイプ 詳細:
    ハンドル・テーブル伸縮式
  • 奥行(mm):
    535~750
  • 幅(mm):
    445
  • ハンドル高さ(mm):
    645~875
  • キャスター径(mm):
    100
  • タイプ:
    折りたたみハンドル

型番

KZA100-DX 解除

Loading...

製品特長・仕様

アルミ製 折りたたみ式台車  製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZA100-DX

1個

41,277( 45,405円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・折りたたみ式のため収納しやすく、また100kgまで載せることができます。
・アルミ製です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

アルミ製 折りたたみ式台車の型番KZA100-DXのページです。
型番KZA100-DXに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

アルミ製 折りたたみ式台車

アルミ製 折りたたみ式台車

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

    小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

      小型樹脂製運搬車 アイドルキャリーweego (伸縮式折りたたみハンドルタイプ・ストッパー付)

        伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

        伸縮式折りたたみ台車 静音アルミキャリア

          小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

          小型樹脂製運搬車 こまわり君 (折りたたみハンドルタイプ・省音タイプ)

            小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

            小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-B ブルー

              オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

              オールステンレス袋キャリー S11-372(TGK)

                樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                樹脂製運搬車 アクロキャリー (折りたたみハンドルタイプ・再生ポリプロピレン製) ストッパー付

                  小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

                  小型軽量樹脂製運搬車 weego WP-2G-BK ブラック

                    環境静音中型樹脂台車

                    環境静音中型樹脂台車

                      メーカー ナイキ トラスコ中山 トラスコ中山 カナツー トラスコ中山 三商 東京硝子器械 トラスコ中山 三商 金沢車輛
                      通常価格 41,277円 7,030円 9,190円 23,157円 4,805円 9,640円 47,277円 7,148円 9,640円 9,846円
                      通常出荷日 13日目   1日目~   1日目   5日目   1日目~   7日目   6日目   1日目~   7日目   2日目  
                      商品タイプ 運搬車 - - - 運搬車 - その他台車 運搬車 - 運搬車
                      本体材質 アルミ製 - - - 樹脂製 - ステンレス製 樹脂製 - 樹脂製
                      均等荷重(kg) 100 100 100 - 100 - - 100 - 200
                      本体/オプション 本体 - - - 本体 - 本体 本体 - 本体
                      質量(g) 7500 - - - - - - - - -

                      アルミ製 折りたたみ式台車のレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      折りたたみハンドル式台車カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました