(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレーム台車 KZシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KZ110-IV
フレーム台車 KZシリーズ カンイカート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
53,464円
税込単価
58,810円

【仕様】・ナイキ.簡易カート、フレーム台車KZシリーズです。・材質/仕上は本体...

詳細情報を確認する

  • 本体材質:
    スチール製
  • 材質1:
    本体:スチール、丸パイプ粉体塗装
  • 高さ(mm):
    1700
  • キャスター直径(mm):
    Φ150

型番

KZ110-IV 解除

Loading...

商品情報を表示

KZ110-IV の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ110-IV

48000.0
159-0152
600
800

1個

53,464( 58,810円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・ナイキ.簡易カート、フレーム台車KZシリーズです。
・材質/仕上は本体:スチール、丸パイプ粉体塗装です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フレーム台車 KZシリーズの型番KZ110-IVのページです。
型番KZ110-IVに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレーム台車 KZシリーズ

フレーム台車 KZシリーズ

    折りたたみイス用台車

    折りたたみイス用台車

      OS 傾斜棚ワゴン

      OS 傾斜棚ワゴン

        折りたたみテーブル専用台車

        折りたたみテーブル専用台車

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

          ワンタッチワゴン WTWシリーズ

            ファイルワゴン FW-1・FW-2

            ファイルワゴン FW-1・FW-2

              メッシュカート DMC-4 ホワイト

              メッシュカート DMC-4 ホワイト

                樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                樹脂台車 アクロキャリー 600×390

                  樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                  樹脂製ワゴンサービスカート アルミ柱タイプ

                    補助ワゴン

                    補助ワゴン

                      樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

                      樹脂製ワゴントレードマスター ドアタイプ

                        補助ワゴン 引出し付タイプ

                        補助ワゴン 引出し付タイプ

                          IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                          IRIS メッシュカート DMC-3 ホワイト

                            メーカー ナイキ ナイキ 大阪製罐 ナイキ トラスコ中山 サカエ アイリスオーヤマ トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 アイリスオーヤマ
                            通常価格 53,464円 79,875円 40,116円 73,434円 25,042円 32,436円 2,829円 4,816円 73,500円 24,736円 153,356円 32,787円 2,215円
                            通常出荷日 19日目   19日目   8日目   7日目~   1日目~   3日目   6日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   2日目~   6日目  
                            本体材質 スチール製 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 本体:スチール、丸パイプ粉体塗装 - - - - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 1700 - - - - - - - - - - - -
                            キャスター直径(mm) Φ150 - - - - - - - - - - - -

                            フレーム台車 KZシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KZ111-IV
                            KZ113-IV
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            質量(g) トラスココード 奥行(mm) 間口
                            (mm)

                            55,444円

                            ( 60,988円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            50000.0159-0160650850

                            60,724円

                            ( 66,796円 )
                            1個 あり

                            19日目

                            63000.0159-01518001100

                            カゴ車カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました