(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

通常単価(税別)
231,463円
税込単価
254,609円

【特長】・最大出力150Wのワイヤレスマイクの使える防滴型パワードスピーカです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    標準タイプ
  • 防水性:
  • 保護等級:
    IP22
  • 電源:
    AC100V(50/60Hz)
  • 幅(mm):
    420
  • 奥行(mm):
    330
  • 高さ(mm):
    540
  • トラスココード:
    722-3722
  • 質量(g):
    17300.0
  • 定格出力(W):
    100
  • 詳細タイプ:
    移動用PAワイヤレスパワードスピーカー
  • 材質1:
    エンクロージャ:ポリエチレン
  • 材質2:
    パネル/ねじ:ステンレス
  • 材質3:
    パンチングネット:圧延鋼板(亜鉛メッキ)
  • 出力音圧レベル(dB):
    1117(定格出力時、1m)
  • 周波数特性(Hz):
    80~20000
  • 付属品:
    電源コード:5m×1/チャンネル設定ドライバー×1/カラーマーク(6色)×1

型番

KZ-100WS 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ-100WS

1個

231,463( 254,609円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最大出力150Wのワイヤレスマイクの使える防滴型パワードスピーカです。
【商品仕様】
・ワイヤレスチューナ(WTU1820)1ch内蔵
・TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー
・トラスココード:722-3722
・質量:17.3kg

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカーの型番KZ-100WSのページです。
型番KZ-100WSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカー

    TOA レクチャーアンプ30W

    TOA レクチャーアンプ30W

      チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

      チューナーユニット(増設用) ダイバシティ

        小型スピーカーマイク

        小型スピーカーマイク

          TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

          TOA 車載用ワイヤレスアンテナ

            ワイヤレスミキサー

            ワイヤレスミキサー

              アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

              アルインコ 防水型スピーカーマイク1ピンタイプ

                TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                TOA 防滴ハンド型ダイナミックマイク

                  TOA ダイナミックマイク卓上型

                  TOA ダイナミックマイク卓上型

                    ICOM 特定小電力トランシーバー

                    ICOM 特定小電力トランシーバー

                      TOA ダイナミックマイクロホン

                      TOA ダイナミックマイクロホン

                        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

                        防滴型ワイヤレスマイクロホンシステム 300MHz帯ワイヤレスアンプ シングル

                          アイコム 咽喉マイクロホン

                          アイコム 咽喉マイクロホン

                            メーカー TOA TOA TOA ICOM TOA TOA アルインコ TOA TOA ICOM TOA ユニペックス ICOM
                            通常価格 231,463円 381,902円 63,157円 3,800円 13,489円 76,654円 5,400円 29,999円 31,095円 2,000円 33,774円 89,009円 2,300円
                            通常出荷日 7日目   7日目   5日目   4日目~   5日目   7日目   4日目   7日目   7日目   1日目   7日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ 標準タイプ 標準タイプ - - - 標準タイプ - - - - - - -
                            防水性 - - - - - - - - - - - -
                            保護等級 IP22 - - - - - - - - - - - -
                            電源 AC100V(50/60Hz) AC100V(50/60Hz) - - - AC100V(単3×2本) - - - - - - -
                            幅(mm) 420 750 60 - - - - - - - - - -

                            TOA 移動用PAワイヤレスパワードスピーカーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました