(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

床養生サポート材カベギワゾク

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

床養生サポート材カベギワゾク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,697円
税込単価
1,867円

【特長】・対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    その他
  • 幅×長さ(m):
    0.11×20
  • 厚さ(mm):
    1
  • トラスココード:
    785-1251
  • 色詳細:
  • JANコード:
    4560191709923
  • 質量(g):
    1600.0
  • 材質1:
    紙管原紙

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KZ001

5個

1,697( 1,867円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物(フロアー材・カーペット等)への直接のテープ貼り付けが不要で、糊残りの心配がありません。
・流れ方向に30mmピッチでハーフカットが入っており、カットが容易です。
・幅方向に2箇所ハーフカットが入っており、折り曲げが容易です。
・本品への使用テープは種類・幅を選ばず、新築・リフォーム問わず使用可能です。
・立上りタイプで壁際のゴミ・ホコリ溜まりを軽減でき、清掃が容易です。
・日焼け防止にも役立ちます。
・ロール状なのでハンドリングがよく施工も簡単です。
【用途】
・床・廊下・巾木などの養生に。
【材質】
・紙管原紙

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

床養生サポート材カベギワゾク の型番KZ001のページです。
型番KZ001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

床養生サポート材カベギワゾク

床養生サポート材カベギワゾク

    フェイスガード

    フェイスガード

      養生用 吸着用シート

      養生用 吸着用シート

        吸着養生シート

        吸着養生シート

          枠養生材 枠太郎

          枠養生材 枠太郎

            枠養生材 枠造FC

            枠養生材 枠造FC

              折リ畳式養生材パタパタ

              折リ畳式養生材パタパタ

                エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                エムエフ ゴムシート ロールタイプ NBシリーズ ブラック

                  階段養生材 段之介

                  階段養生材 段之介

                    養生シート ダイヤステップサポート

                    養生シート ダイヤステップサポート

                      吸着養生シート(階段・床用)

                      吸着養生シート(階段・床用)

                        はがせるフェルト

                        はがせるフェルト

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                          粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

                            メーカー エムエフ エムエフ ワタナベ工業 トラスコ中山 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ 日大工業 積水化学工業 和気産業 萩原工業
                            通常価格 1,697円 6,455円 1,825円 3,452円 883円 1,054円 8,269円 33,846円 5,748円 14,383円 13,978円 20,693円 15,761円
                            通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目~   2日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目  
                            その他 半透明 グレー - ブルー グリーン - ブラック その他 グリーン ベージュ - イエロー
                            幅×長さ(m) 0.11×20 1×30 - - - - 6.9×1.85 1×10 - 0.9×0.19 0.75X3.4 - 1.8×50
                            厚さ(mm) 1 - 3 3 5 2 5 - 2.3 2.5 1.7 2 0.11
                            トラスココード 785-1251 785-0328 - - 790-1607 - - - - - - - -
                            色詳細 - - - スカイブルー - - - ブラウン - - - -

                            床養生サポート材カベギワゾク のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました