(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ビニール式KYボード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KYB-M
ビニール式KYボード アンゼンケイジバン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,571円
税込単価
1,728円

【特長】・ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。【用途】・現場の作業前のミ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

KYB-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KYB-M

4938514160490
740.000
735-7303
375×475mm(A3ヨコ)

2個

1,571( 1,728円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニール式なので軽量で持ち運びに便利です。
【用途】
・現場の作業前のミーティングに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ビニール式KYボードの型番KYB-Mのページです。
型番KYB-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ビニール式KYボード

ビニール式KYボード

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

    グリーンクロス マンガ標識 GEB-49 WBGT値チェック表

      RA-B リスクアセスメントKYボード

      RA-B リスクアセスメントKYボード

        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

        リスクアセスメント危険予知活動表活動表

          ホーロー工事撮影用黒板

          ホーロー工事撮影用黒板

            無災害記録表(表示板,数字板のみ)

            無災害記録表(表示板,数字板のみ)

              グリーンクロス 安全掲示板AA

              グリーンクロス 安全掲示板AA

                危険予知活動表(屋内用)

                危険予知活動表(屋内用)

                  TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                  TRUSCO 危険予知活動マグネットシート 450mmX600mm

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

                    グリーンクロス マンガ標識 GEB-51 酸素欠乏注意事項

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                      グリーンクロス マンガ標識 GEB-22 玉掛けワイヤーにて吊れる安全荷重

                        危険予知ボード(危険予知活動表)

                        危険予知ボード(危険予知活動表)

                          エコ点字パネル用プライマー

                          エコ点字パネル用プライマー

                            メーカー マイゾックス グリーンクロス アズワン ユニット つくし工房 ユニット グリーンクロス トラスコ中山 トラスコ中山 グリーンクロス グリーンクロス ユニット アラオ
                            通常価格 1,286円 1,467円 14,800円 2,788円 8,767円 6,756円 33,249円 7,143円 2,520円 1,800円 2,083円 7,025円 2,470円
                            通常出荷日 1日目   4日目   8日目   4日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   2日目   4日目   7日目   4日目   5日目  
                            商品タイプ 掲示板(標準タイプ) - - 掲示板(標準タイプ) 黒板 掲示板(標準タイプ) 掲示板(標準タイプ) - - - - 掲示板(標準タイプ) -
                            材質(本体) ボード:ビニール製、中台紙:紙製 - - - ホーローホワイト - ホワイトボード製 スチール - - - - -

                            ビニール式KYボードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KYB-M-A4YOKO
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            JANコード 質量(g) トラスココード サイズ

                            1,286円

                            ( 1,415円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            4938514180160440.000735-7311290×350mm(A4ヨコ)

                            安全掲示板・ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました