(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

脚絆5枚 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KYAHAN5-BK-L
脚絆5枚 黒 マルイ キャハン5マイ クロ ダイ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,375円
税込単価
2,613円

土木建築や農林業にて裾の引掛りを防いだり、足首や足の甲のけがを防ぐために着用す...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    綿
  • 全長(cm):
    21
  • RoHS対応:
    120

(i)ご注意

  • 商品の入数は、1足となります。
  • 脚絆5枚とは、商品内側にある止め具が5個という意味合です。

型番

KYAHAN5-BK-L 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

●脚絆サイズ表

単位:cm
型番サイズABC
KYAHAN5-BK-M21.031.0~32.024.0~25.0
KYAHAN5-BK-L21.032.0~33.025.0~26.0
KYAHAN5-BK-LL特大21.033.0~34.026.0~27.0

※縫製製品のため多少の誤差有り

外形図

丸五 脚絆5枚 黒 特大  外形図01
 
商品情報を表示

KYAHAN5-BK-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KYAHAN5-BK-L

4982841503932
785-6806

5個

2,375( 2,613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

土木建築や農林業にて裾の引掛りを防いだり、足首や足の甲のけがを防ぐために着用する脚絆です。

(i)ご注意

  • 商品の入数は、1足となります。
  • 脚絆5枚とは、商品内側にある止め具が5個という意味合です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

脚絆5枚 黒の型番KYAHAN5-BK-Lのページです。
型番KYAHAN5-BK-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

脚絆5枚 黒

脚絆5枚 黒

    長脚絆6枚 黒

    長脚絆6枚 黒

      短脚絆マジック 黒

      短脚絆マジック 黒

        丸五 短脚絆マジック 黒 XL

        丸五 短脚絆マジック 黒 XL

          丸五 短脚絆マジック 黒 L

          丸五 短脚絆マジック 黒 L

            丸五 長脚絆マジック 黒 M

            丸五 長脚絆マジック 黒 M

              丸五 長脚絆マジック 黒 XL

              丸五 長脚絆マジック 黒 XL

                長脚絆マジック 黒

                長脚絆マジック 黒

                  TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

                  TRUSCO ジーンズ保護具 胸前掛 ロングタイプ

                    デニム製手首カバー

                    デニム製手首カバー

                      メーカー 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 丸五 トラスコ中山 トラスコ中山
                      通常価格 1,775円 2,017円 2,148円 2,396円 2,474円 2,627円 2,697円 2,365円 3,579円 1,724円
                      通常出荷日 1日目~   6日目   1日目~   4日目   2日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                      材質 綿 綿 綿 綿 - - 綿 綿 - -
                      全長(cm) 21 30.0 21 21 - - 31 30.0 - -
                      RoHS対応 120 - - - - - - - - -

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      KYAHAN5-BK-LL
                      KYAHAN5-BK-M
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      サイズ JANコード トラスココード

                      2,230円

                      ( 2,453円 )
                      5個 あり

                      4日目

                      特大4982841503949785-6814

                      1,775円

                      ( 1,953円 )
                      5個 あり

                      1日目

                      4982841503925785-6822

                      足カバーカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました