(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
83,338円 80,879円
税込単価
91,672円 88,967円

【特長】・円形工作物の芯出し、精密加工の治具として使用します。【用途】・円形工...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    Vブロック
  • 材質:
    その他
  • 幅(mm):
    30
  • 奥行(mm):
    30
  • 高さ(mm):
    40
  • 底面とV溝の平行度(μm):
    10
  • 型:
    V溝付枡型
  • JANコード:
    4520698007267
  • トラスココード:
    838-1596
  • 質量(g):
    1000
  • 材質詳細:
    炭素工具鋼
  • 仕上げ:
    研磨仕上げ

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KV-30

1個

83,338円

80,879

( 88,967円 )

19日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・円形工作物の芯出し、精密加工の治具として使用します。
【用途】
・円形工作物の心出し、鑚孔、研磨、ミーリング工作等。
【商品仕様】
・V面平行度は1/100mm以内
・縦×横×長さ(mm):30×30×40
・把持能力25φ
・研磨仕上げ
・焼入品
・JANコード:4520698007267
・トラスココード:838-1596
・質量:1kg
【材質/仕上】
・炭素工具鋼

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mmの型番KV-30のページです。
型番KV-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mm

    ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

    ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 40mm

      ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

      ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 50mm

        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm

        ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 60mm

          ブロック(V溝付桝型・B級品)

          ブロック(V溝付桝型・B級品)

            硬鋼製精密VブロックA級

            硬鋼製精密VブロックA級

              ブロック(V溝付桝型・A級品)

              ブロック(V溝付桝型・A級品)

                マグネット付Vブロック(鋳鉄)

                マグネット付Vブロック(鋳鉄)

                  鋼硬製Vブロック

                  鋼硬製Vブロック

                    精密検査用定盤

                    精密検査用定盤

                      鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                      鋳鉄製V溝付桝型ブロック

                        Vブロック(石製)

                        Vブロック(石製)

                          B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                          B型精密ヤゲン台(A級仕上)

                            メーカー ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ ユニセイキ 大菱計器製作所 ユニセイキ 新潟精機(SK) 理研計測器 ユニセイキ 新潟精機(SK) 椿本興業 ユニセイキ
                            通常価格 83,338円 129,360円 156,436円 203,587円 36,116円 29,895円 63,524円 19,510円 29,593円 64,717円 23,622円 77,628円 32,517円
                            通常出荷日 19日目   19日目   19日目   19日目   1日目   2日目~   1日目~   1日目~   8日目~   19日目   1日目~   5日目~   7日目~  
                            商品タイプ Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック Vブロック - Vブロック - 定盤 Vブロック Vブロック -
                            材質 その他 その他 その他 その他 鋳鉄 - 鋳鉄 鋳鉄 - 鋳鉄 - 自然石(黒御影石) 鋳鉄
                            幅(mm) 30 40 50 60 - - - 70 - - - - -
                            奥行(mm) 30 40 50 60 - - - - - - - - -
                            高さ(mm) 40 50 60 70 - - - 95 - - - - -

                            ユニ 硬鋼製クランプ付Vブロック 30mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            定盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました