(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

柱吊クランプ KV型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:KV-3
柱吊クランプ KV型 ツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
104,613円
税込単価
115,074円

【特長】・つりピースや鉄骨柱に設けられた穴を利用してつり上げるタイプのクランプ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

KV-3 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KV-3

3
851-6184
6500.0

1個

104,613( 115,074円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・つりピースや鉄骨柱に設けられた穴を利用してつり上げるタイプのクランプです。
・ロックはワンタッチ操作でロック解除は2回操作式のダブルロック構造です。
【用途】
・コラムなどの鉄骨柱の建て方に。
・つりピースを利用した梁のつり上げに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

柱吊クランプ KV型の型番KV-3のページです。
型番KV-3に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

柱吊クランプ KV型

柱吊クランプ KV型

    縦つり専用クランプ S型

    縦つり専用クランプ S型

      ネジ式全方向クランプ SBbJ型

      ネジ式全方向クランプ SBbJ型

        縦つり専用クランプ TL型

        縦つり専用クランプ TL型

          ねじ式クランプ WF型

          ねじ式クランプ WF型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

            横つり用 (形鋼用) クランプ GC型

              Wロック式鉄筋立吊クランプ

              Wロック式鉄筋立吊クランプ

                縦つりクランプ R型

                縦つりクランプ R型

                  電動旋回ポスト型ジブクレーン

                  電動旋回ポスト型ジブクレーン

                    縦つり用クランプ RS型

                    縦つり用クランプ RS型

                      パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

                      パネル・木質梁吊クランプ天秤セット

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                        横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                          コンクリート製品用つりクランプ ECC型

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 象印 イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ 象印 イーグル・クランプ スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 104,613円 70,867円 41,924円 58,666円 24,465円 90,868円 99,843円 39,807円 63,882円 111,333円 49,183円 61,201円 47,667円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目~   1日目~   4日目   4日目~   1日目   4日目~   4日目  

                            柱吊クランプ KV型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KV-5
                            KV-7
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 質量(g)

                            141,921円

                            ( 156,113円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5851-61858000.0

                            176,042円

                            ( 193,646円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            7851-618612000.0

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました