(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

チタン加工 服地のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

チタン加工 服地のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
8,403円 ~ 10,350円
税込価格
9,243円 ~ 11,385円

【特長】・チタン加工によって直射日光のあたる屋外でも、赤外線による温度上昇を抑...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。

型番

未確定12件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
肩巾×袖丈(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シルバー
M
50×54
4582397498579
856-7784
116
50
64
300.000

1個

8,497( 9,347円 )

1日目

シルバー
L
52×56
4582397498586
856-7785
120
52
66
310.000

1個

10,350( 11,385円 )

1日目

シルバー
LL
54×58
4582397498593
856-7786
124
54
68
320.000

1個

10,350( 11,385円 )

1日目

シルバー
3L
56×60
4582397498609
856-7787
132
56
70
340

1個

8,497( 9,347円 )

1日目

シルバー
4L
58×58
4582397498616
856-7788
140
58
70
350.000

1個

8,497( 9,347円 )

1日目

シルバー
5L
60×58
4582397498623
856-7789
148
60
70
360.000

1個

8,497( 9,347円 )

1日目

ダークブルー
M
50×54
4573210820219
159-5846
116
50
64
300.000

1個

10,350( 11,385円 )

1日目

ダークブルー
L
52×56
4573210820226
159-5868
120
52
66
310.000

1個

10,350( 11,385円 )

1日目

ダークブルー
LL
54×58
4573210820233
159-5801
124
54
68
320.000

1個

10,350( 11,385円 )

1日目

ダークブルー
3L
56×60
4573210820240
159-5793
132
56
70
340

1個

8,403( 9,243円 )

1日目

ダークブルー
4L
58×58
4573210820257
159-5827
140
58
70
350.000

1個

8,403( 9,243円 )

1日目

ダークブルー
5L
60×58
4573210820264
159-5867
148
60
70
360.000

1個

8,403( 9,243円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・チタン加工によって直射日光のあたる屋外でも、赤外線による温度上昇を抑えることができる屋外作業に最適な製品です。
・空気漏れが少なく、優れた撥水性・透湿性を備えたソフトな風合いの生地を採用しています。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱を利用した涼しい服です。
・作業に最適です。
・軽くて透湿性、撥水性、紫外線カットに優れたポリエステル100%素材です。
・生地の内側に金属チタンをスパッタ法で形成し、赤外線・紫外線を大幅にカットします。
・「空調服」は(株)セフト研究所・(株)空調服の登録商標です。
【材質】
・ポリエステル100%

(i)ご注意

  • ファン、バッテリー、ケーブルなどの機器類は別売りです。専用の機器類をご使用下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

チタン加工 服地のみ

チタン加工 服地のみ

    綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

    綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

      防蜂用 ズボンのみ

      防蜂用 ズボンのみ

        綿タチエリ 服地のみ

        綿タチエリ 服地のみ

          裏地式綿厚手 ブルゾン 服地のみ

          裏地式綿厚手 ブルゾン 服地のみ

            防蜂用 上着のみ

            防蜂用 上着のみ

              ポリ ブルゾン 服地のみ

              ポリ ブルゾン 服地のみ

                フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

                フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

                  混紡 ツヅキ服 服地のみ

                  混紡 ツヅキ服 服地のみ

                    メーカー 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服
                    通常価格 8,403円 5,512円 10,405円 7,261円 10,823円 10,405円 5,344円 5,595円 16,650円
                    通常出荷日 1日目   1日目~   5日目   1日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   4日目~  
                    商品タイプ 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品
                    材質 ポリエステル100% - ポリエステル 綿 表:綿/裏:ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル ポリエステル75%/綿25%

                    チタン加工 服地のみのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました