(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

防蜂用 ズボンのみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

防蜂用 ズボンのみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
10,405円
税込価格
11,446円

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリを使用して長時...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 色:
    シルバー
  • 股下(cm):
    74
  • 腰廻(cm):
    -
  • 材質:
    ポリエステル
  • 材質1:
    ポリエステル

型番

未確定5件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
股上(cm)
ヒップ(cm)
ワタリ(cm)
裾巾(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
質量(g)
適応胸囲(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
M
30
118
38
24
4573210821421
122-7746
30(股上)
118
38(ヒップ
74(股下)
275
24(裾巾)

1個

10,405( 11,446円 )

5日目

2L
32
130
41
25
4573210821445
125-1585
32
130
41
74
285.000
25

1個

10,405( 11,446円 )

5日目

XL
33
136
42.5
25.5
4573210821452
125-1556
33
136
42.5
74
290.000
25.5

1個

10,405( 11,446円 )

5日目

4L
34
142
44
26
4573210821469
125-1564
34
142
44
74
300.000
25.5

1個

10,405( 11,446円 )

5日目

5L
35
148
45.5
26.5
4573210821476
125-1570
35
148
45.5
74
305.000
26

1個

10,405( 11,446円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

防蜂用 ズボンのみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました