(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,595円 ~ 7,350円
税込価格
6,155円 ~ 8,085円

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリーを使用して長...

詳細情報を確認する

型番

未確定23件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
肩巾×袖丈(cm)
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
肩幅(cm)
着丈(cm)
質量(g)
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
M
47×56
4573210821063
856-7754
114
-
67
300.000
ポリエステル

5個

5,595( 6,155円 )

7日目

ネイビー
L
49×58
4573210821070
856-7755
118
-
69
320.000
ポリエステル

5個

7,350( 8,085円 )

7日目

ネイビー
2L
51×60
4573210821087
856-7756
122
-
71
340
ポリエステル

5個

7,350( 8,085円 )

7日目

ネイビー
XL
53×62
4573210821094
856-7757
130
-
73
360.000
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

ネイビー
4L
55×60
4573210821100
856-7758
138
-
73
380.000
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

ネイビー
5L
57×60
4573210821117
856-7759
146
-
73
400
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

ブルー
M
47×56
4573210821124
856-7760
114
47
67
300.000
ポリエステル100%

5個

5,595( 6,155円 )

6日目

ブルー
L
49×58
4573210821131
856-7761
118
49
69
320.000
ポリエステル100%

5個

5,595( 6,155円 )

4日目

ブルー
LL
51×60
4573210821148
856-7762
122
51
71
340
ポリエステル100%

5個

5,595( 6,155円 )

6日目

ブルー
3L
53×62
4573210821155
856-7763
130
53
73
360.000
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

ブルー
4L
55×60
4573210821162
856-7764
138
55
73
380.000
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

ブルー
5L
57×60
4573210821179
856-7765
146
57
73
400
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

シルバー
M
47×56
4573210821186
856-7766
114
47
67
300.000
ポリエステル100%

5個

5,595( 6,155円 )

6日目

シルバー
L
49×58
4573210821193
856-7767
118
49
69
320.000
ポリエステル100%

5個

5,595( 6,155円 )

6日目

シルバー
3L
53×62
4573210821216
856-7769
130
53
73
360.000
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

シルバー
4L
55×60
4573210821223
856-7770
138
55
73
380.000
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

シルバー
5L
57×60
4573210821230
856-7771
146
57
73
400
ポリエステル100%

3個

5,595( 6,155円 )

1日目

チャコール
M
47×56
4573210821247
856-7772
114
-
67
300.000
ポリエステル

5個

5,595( 6,155円 )

7日目

チャコール
L
49×58
4573210821254
856-7773
118
-
69
320.000
ポリエステル

5個

5,595( 6,155円 )

7日目

チャコール
2L
51×60
4573210821261
856-7774
122
-
71
340
ポリエステル

5個

5,595( 6,155円 )

7日目

チャコール
XL
53×62
4573210821278
856-7775
130
-
73
360.000
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

チャコール
4L
55×60
4573210821285
856-7776
138
-
73
380.000
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

チャコール
5L
57×60
4573210821292
856-7777
146
-
73
400
ポリエステル

3個

5,595( 6,155円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

フード付ポリ ブルゾン 服地のみ

    ポリ ブルゾン 服地のみ

    ポリ ブルゾン 服地のみ

      綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

      綿・ポリ混紡ワーク空調服 帯電防止素材

        裏地式綿厚手 ブルゾン 服地のみ

        裏地式綿厚手 ブルゾン 服地のみ

          防蜂用 ズボンのみ

          防蜂用 ズボンのみ

            防蜂用 上着のみ

            防蜂用 上着のみ

              綿タチエリ 服地のみ

              綿タチエリ 服地のみ

                チタン加工 服地のみ

                チタン加工 服地のみ

                  混紡 ツヅキ服 服地のみ

                  混紡 ツヅキ服 服地のみ

                    防蜂用インナースペーサー

                    防蜂用インナースペーサー

                      メーカー 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服 空調服
                      通常価格 5,595円 5,344円 5,512円 10,823円 10,405円 10,405円 7,261円 8,403円 16,650円 7,498円
                      通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目   5日目   1日目   1日目   4日目~   5日目  
                      商品タイプ 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 胴周り用品 その他
                      材質 ポリエステル ポリエステル - 表:綿/裏:ポリエステル ポリエステル ポリエステル 綿 ポリエステル100% ポリエステル75%/綿25% -

                      フード付ポリ ブルゾン 服地のみのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました

                      閉じる

                      比較リスト