(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ ブルゾン 服地のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ ブルゾン 服地のみ

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,344円 ~ 5,595円
税込価格
5,878円 ~ 6,155円

【特長】・発汗による冷却システムをサポートします。・専用バッテリーを使用して長...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    胴周り用品
  • 材質:
    ポリエステル
  • 材質1:
    ポリエステル100%

型番

未確定27件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
胸囲(cm)
着丈(cm)
裄丈(cm)
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
ネイビー
M
4582397497978
856-7724
116
64
79
280.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

ネイビー
L
4582397497985
856-7725
120
66
82
290.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

ネイビー
LL
4582397497992
856-7726
124
68
85
300.000

5個

5,344( 5,878円 )

4日目

ネイビー
3L
4582397498005
856-7727
132
70
88
310.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

ブルー
M
4582397498036
856-7730
116
64
79
280.000

5個

5,344( 5,878円 )

6日目

ブルー
L
4582397498043
856-7731
120
66
82
290.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

ブルー
LL
4582397498050
856-7732
124
68
85
300.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

ブルー
3L
4582397498067
856-7733
132
70
88
310.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

ブルー
4L
4582397498074
856-7734
140
70
87
320.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

ブルー
5L
4582397498081
856-7735
148
70
88
330.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

シルバー
M
4582397498098
856-7736
116
64
79
280.000

5個

5,344( 5,878円 )

6日目

シルバー
L
4582397498104
856-7737
120
66
82
290.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

シルバー
LL
4582397498111
856-7738
124
68
85
300.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

シルバー
3L
4582397498128
856-7739
132
70
88
310.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

シルバー
4L
4582397498135
856-7740
140
70
87
320.000

3個

5,344( 5,878円 )

1日目

レッド
M
4582397498159
856-7742
116
64
79
280.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

レッド
L
4582397498166
856-7743
120
66
82
290.000

5個

5,344( 5,878円 )

1日目

レッド
LL
4582397498173
856-7744
124
68
85
300.000

5個

5,344( 5,878円 )

6日目

レッド
3L
4582397498180
856-7745
132
70
88
310.000

3個

5,344( 5,878円 )

6日目

レッド
4L
4582397498197
856-7746
140
70
87
320.000

3個

5,344( 5,878円 )

6日目

レッド
5L
4582397498203
856-7747
148
70
88
330.000

3個

5,344( 5,878円 )

6日目

ブラック
M
4582397498210
856-7748
116
64
79
280.000

5個

5,344( 5,878円 )

6日目

ブラック
L
4582397498227
856-7749
120
66
82
290.000

5個

5,595( 6,155円 )

6日目

ブラック
LL
4582397498234
856-7750
124
68
85
300.000

5個

5,344( 5,878円 )

6日目

ブラック
3L
4582397498241
856-7751
132
70
88
310.000

3個

5,344( 5,878円 )

4日目

  • 注文停止中
ブラック
4L
4582397498258
856-7752
140
70
87
320.000

3個

5,344( 5,878円 )

-

ブラック
5L
4582397498265
856-7753
148
70
88
330.000

3個

5,344( 5,878円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・発汗による冷却システムをサポートします。
・専用バッテリーを使用して長時間・高出力の風を送ります。
・低ランニングコストの商品です。
・汗の気化熱利用の涼しい服です。
・作業に最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリ ブルゾン 服地のみのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

冷却着・冷感着カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました